FOUNTAIN INN, SC (5 mai 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé deux nouvelles séries de connecteurs fil à fil (WTW) qui permettent des économies considérables de coûts et d'espace dans une large gamme. de conceptions d'électronique industrielle : les nouveaux connecteurs traversants réduits de la série 9286-200 et les connecteurs de boîte de jonction réduits 9286-250. Ces derniers ajouts à la famille 9286 de connecteurs discrets WTW d'AVX, éprouvés par l'industrie, sont dotés d'un contact à ressort actif en acier inoxydable avec des propriétés mécaniques qui lui permettent de fournir une rétention maximale des fils pour les calibres de fils solides et toronnés de 18 à 24 AWG. Capables de permettre une simple insertion de fil par dénudage et poussée et une extraction par torsion et traction, ce qui est particulièrement bénéfique dans les installations sur le terrain, ces contacts en acier inoxydable à haute force de ressort remplacent également efficacement le mécanisme d'activation par bouton-poussoir que les deux traditionnels Les connecteurs WTW plug-and-socket en plusieurs pièces nécessitent l'insertion et le retrait des fils, permettant des économies de coûts significatives dans une gamme d'applications industrielles d'alimentation et de signaux, notamment : les compteurs, disjoncteurs et panneaux de réseaux intelligents ; Luminaires SSL, signalisation et lampadaires ; contrôles de bâtiments commerciaux et capteurs de sécurité et d'incendie ; et les commandes de machines industrielles, telles que : moteurs, entraînements, solénoïdes, capteurs, ventilateurs et pompes.
« Les connecteurs fil à fil constituent un pilier du marché industriel depuis des années », a déclaré Tom Anderson, chef de produit connecteurs chez AVX. « Jusqu'à présent, cependant, ils nécessitaient généralement des terminaisons de fil à sertir et à piquer pour connecter des fils discrets, ce qui est efficace en termes d'enfichage et de verrouillage, mais souvent prohibitif en termes de taille et de coût, en particulier dans les applications qui n'en nécessiteront qu'un ou deux. deux fils remplacés au cours de la durée de vie d'un produit. Nous avons donc conçu notre nouvelle famille 9286 de connecteurs à passage de fils réduits et de boîtes de jonction pour combler cette lacune sur le vaste marché industriel en offrant une résistance, une flexibilité et une polyvalence améliorées, en plus de économies considérables de coûts et d'espace.
Les deux nouveaux connecteurs WTW 9286 poke-home sont conçus pour 300 V CA et des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +130 °C, ne mesurent que 4 mm de haut et mesurent un léger 16 mm de longueur. Disponibles dans une à six positions, les connecteurs traversants réduits de la série 9286-200 mesurent entre 8 mm et 24 mm de largeur et ont trois courants nominaux : 3A (24AWG), 5A (22 et 20AWG) et 8A (18AWG). Disponibles en quatre à huit positions, les connecteurs de boîte de jonction réduite 9286-250 mesurent entre 8 mm et 16 mm de largeur et ont quatre valeurs de courant : 3A (24AWG), 7A (22AWG), 8A (20AWG) et 9A (18AWG). Les deux séries comportent également un isolant en nylon 46 chargé de verre (UL94V0), des matériaux de contact fixes en alliage de cuivre avec placage étain sur nickel et une durabilité de trois cycles. Les composants sont expédiés en sacs de 1,000 8 pièces et le délai de livraison pour la série est de 9 à XNUMX semaines.
Pour plus d'informations sur les nouveaux connecteurs traversants réduits série 9286-200 d'AVX, veuillez visiter ici. Pour plus d'informations sur les nouveaux connecteurs de boîte de jonction réduite série 9286-250 d'AVX, veuillez visiter ici. Pour plus d'informations sur ces produits ou sur d'autres produits de connecteurs AVX, veuillez contacter Tom Anderson, chef de produit des connecteurs AVX, à l'adresse [email protected] ou 864-228-3421. Pour toutes autres demandes, veuillez communiquez.