Conçues pour offrir des performances ultra-stables et de haute fiabilité dans une gamme d'applications, notamment : hybrides, médicales, de test et de mesure, et militaires/défense, les nouvelles résistances à contact supérieur de la série WBR sont conçues pour une puissance et une offre DC allant jusqu'à 250 mW. valeurs résistives allant de 1Ω à 4MΩ, en plus de plusieurs autres options de personnalisation
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (24 mai 2017) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé les nouvelles résistances de liaison filaire à couches minces de la série WBR. Découpées en petits contours de puce 0202 (0.02" x 0.02") avec des tolérances dimensionnelles extrêmement serrées (±0.003"), les résistances à contact supérieur et isolées par le bas de la série WBR sont de construction robuste, évaluées pour une puissance CC jusqu'à 250 mW et fournissent des performances ultra-résistantes. performances stables et de haute fiabilité dans des packages à profil bas. La série propose également des valeurs résistives personnalisables allant de 1Ω à 4MΩ avec des marquages de puce correspondant, en plus du film, du substrat, des matériaux de terminaison, des valeurs TCR et des tolérances résistives. Conçues pour être utilisées dans des applications nécessitant une fixation stable par thermocompression, époxy ou par liaison ultrasonique, les résistances de la série WBR sont idéales pour une utilisation dans : les circuits hybrides, les dispositifs médicaux implantables, les modules multipuces (MCM), les instruments de test et de mesure, la microélectronique de haute fiabilité et applications militaires et de défense, entre autres. La série est testée selon MIL-STD-202 MTD 106, 107 et 108, ainsi que MIL-PRF 55342.
« Nos nouvelles résistances filaires de la série WBR sont disponibles dans une large gamme de valeurs résistives et avec plusieurs autres options de personnalisation des matériaux et des performances pour fournir des solutions ultra-stables et de haute fiabilité, capables de répondre à une variété de spécifications d'applications exactes sur une gamme de marchés. ", a déclaré Larry Eisenberger, ingénieur marketing technique principal chez AVX. "Les puces sont également dotées de marquages de valeur uniques pour une identification facile."
Les options de conception et de matériaux standard pour les résistances à liaison filaire de la série WBR comprennent : des puces 0202 avec un matériau de substrat en silicium ou en verre, un film de silicium-chrome (SiCr) ou de nitrure de tantale (TaN) et des terminaisons collables en or ou en aluminium. Les options de performances standard incluent des valeurs résistives allant de 1 Ω à 4 MΩ, quatre valeurs TCR : ± 25, ± 50, ± 100 et ± 150 ppm/°C, et quatre valeurs de tolérance : 5 %, 1 %, 0.5 % et 0.1 %. Cependant, toutes ces offres standard peuvent être personnalisées pour répondre aux exigences de chaque application.
Les températures de fonctionnement pour la série s'étendent de -55 °C à +125 °C, la tension nominale est de 125 V CC (max.) et les pièces sont expédiées dans un emballage gaufré. Le délai de livraison de la série est actuellement de huit semaines.
Pour plus d'informations sur les résistances de liaison filaire à couches minces série WBR d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.