FOUNTAIN INN, SC (2 novembre 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé une nouvelle série de modules de supercondensateurs. Composés de supercondensateurs cylindriques, électrochimiques et à double couche connectés en série, les nouveaux modules de supercondensateurs de la série SCM sont actuellement disponibles en deux tensions nominales (5 V et 5.4 V) et présentent des caractéristiques optimales de gestion de la puissance d'impulsion, notamment : des valeurs de capacité élevées (0.47 F – 7.5 F ±20 % de tolérance), faible ESR (4 mΩ – 300 mΩ à 1,000 2 KHz), faible fuite (1,000 µA – 1 5.6 µA), haute densité énergétique (50,000 à XNUMX Wh/kg) et longue durée de vie (plus de XNUMX XNUMX cycles) . Conçus pour fournir des solutions fiables de maintien, de récupération d'énergie et d'alimentation par impulsions, les modules de la série SCM peuvent être utilisés seuls ou en conjonction avec des batteries primaires ou secondaires pour fournir une durée de sauvegarde prolongée, une durée de vie plus longue de la batterie et une puissance d'impulsion instantanée dans les applications suivantes : alimentations électriques (UPS), alarmes sans fil, compteurs à distance, transmissions de systèmes globaux mobiles (GSM) et de réponse galvanique cutanée (GSR), systèmes de flash d'appareil photo, scanners, jouets et jeux.
« Nos nouveaux modules de supercondensateurs de la série SCM offrent des caractéristiques optimales de gestion de la puissance d'impulsion qui surpassent considérablement la concurrence à un prix très compétitif », a déclaré Shawn Hansen, directeur commercial mondial des condensateurs spéciaux chez AVX.
Les modules de supercondensateurs de la série SCM sont conçus pour être utilisés à des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +65 °C à 5.0 – 5.4 V équilibrés, ou, avec une tension déclassée à 3.9 – 4.6 V par cellule, de -40 °C à +85. °C équilibré. Des options déséquilibrées sont également disponibles. Emballée dans des boîtiers en plastique ou sous film rétractable d'une longueur de 14 mm à 24 mm avec des câbles radiaux verticaux ou horizontaux, la série est compatible avec le brasage manuel, par refusion et à la vague à condition que les précautions appropriées soient prises, et est à la fois compatible sans plomb et RoHS. conformité compatible. Toutes les pièces de la série SCM sont testées et qualifiées pour leur cycle de vie, leur durée de vie en charge à haute température, leurs caractéristiques de température et d'humidité et leur résistance aux vibrations, et sont expédiées dans des emballages en vrac. Le délai de livraison actuel pour la série est de quatre à huit semaines et des modules personnalisés sont disponibles sur demande.
Pour plus d'informations sur les nouveaux modules de supercondensateurs de la série SCM d'AVX, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche produit. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous..