AVX lance de nouveaux filtres passe-bas organiques multicouches offrant les meilleures performances de leur catégorie

FOUNTAIN INN, SC (26 octobre 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé une nouvelle série de filtres passe-bas à profil bas offrant les meilleures performances de leur catégorie. Basés sur la technologie d'interconnexion haute densité organique multicouche (MLO®) brevetée et éprouvée d'AVX, les nouveaux filtres passe-bas MLO de la série LP utilisent une combinaison de matériaux à constante diélectrique élevée et à faibles pertes pour permettre la fabrication de dispositifs passifs empilés multicouches, tels que inductances et condensateurs, avec un rendement volumétrique élevé, un Q élevé et des performances électriques exceptionnelles. Conçus pour prendre en charge à la fois une large gamme de fréquences (0.4 GHz – 6.5 GHz) et plusieurs normes sans fil, les filtres passe-bas de la série LP présentent un profil de hauteur ultra-faible de 0.55 mm et présentent une excellente isolation, une faible perte d'insertion (≤ 1.3 dB), de faibles parasites, et une impédance de 50 Ω, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans une variété d'applications sans fil, notamment : les appareils de communication mobiles, les systèmes de positionnement global (GPS), les systèmes de localisation de véhicules, les réseaux locaux sans fil, les récepteurs satellite et l'instrumentation.

« Les filtres passifs tels que nos nouveaux filtres passe-bas MLO de la série LP fournissent aux ingénieurs de conception sans fil une technologie critique pour satisfaire la demande soutenue du marché en matière d'électronique sans fil plus petite et plus performante », a déclaré Larry Eisenberger, ingénieur marketing technique principal chez AVX. « Avec les filtres de la série LP, les concepteurs peuvent obtenir une perte d'insertion plus faible, une meilleure atténuation et une meilleure dissipation thermique qu'avec des produits LTCC équivalents. »

Dotés d'un boîtier à montage en surface à réseau terrestre qui s'adapte à la plupart des matériaux PCB organiques, les nouveaux filtres passe-bas MLO série LP d'AVX offrent également une fiabilité améliorée par rapport aux dispositifs standard en silicium et en céramique, y compris les dispositifs en céramique cocuite à basse température (LTCC), qui peut également être utilisé pour réaliser des passifs empilés multicouches.

Conformes RoHS et compatibles sans plomb, les filtres de la série LP sont actuellement disponibles en quatre empreintes avec différentes longueurs (6.57 mm, 7.38 mm, 8.67 mm et 10.19 mm, ± 0.10 mm) et des largeurs et hauteurs fixes (3.97 mm et 0.55 mm, ±0.10 mm, respectivement) et sont fournis avec des terminaisons en or compatibles avec les technologies de soudage automatique, notamment : le soudage par refusion, à la vague, en phase vapeur et manuel. La série est conçue pour des températures de fonctionnement allant de -55 °C à +85 °C, est testée à 100 % pour les paramètres électriques et peut être expédiée sous forme de gaufres ou dans un emballage en vrac. Le délai de livraison de la série est actuellement de 12 semaines.

Pour plus d'informations sur les nouveaux filtres passe-bas MLO série LP d'AVX offrant les meilleures performances de leur catégorie, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche technique du produit, au catalogue associé et aux informations sur le numéro de pièce. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous..