AVX lance une nouvelle série de supercondensateurs cylindriques dotés d'excellentes caractéristiques de gestion de la puissance d'impulsion

FOUNTAIN INN, SC (31 octobre 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé une nouvelle série de supercondensateurs cylindriques électrochimiques à double couche. Conçu pour 2.7 V et offrant des valeurs de capacité élevées (1F – 3,000 0.16 F), un faible ESR (200 mΩ – 1,000 mΩ à 6 5,800 KHz), une faible fuite (1.2 µA – 5.6 50,000 µA), une densité énergétique élevée (6.3 à 60 Wh/kg) et performances de longue durée (plus de 12 165 cycles), les nouveaux supercondensateurs de la série SCC présentent d'excellentes caractéristiques de gestion de la puissance d'impulsion et peuvent être utilisés seuls ou en conjonction avec des batteries primaires ou secondaires pour fournir une durée de sauvegarde prolongée, une durée de vie de batterie plus longue et une puissance d'impulsion instantanée selon les besoins . Disponible dans une large gamme de tailles de boîtier avec des diamètres allant de 1 mm à 2.7 mm, des longueurs de boîtier allant de XNUMX mm à XNUMX mm et des fils radiaux, à broches à souder ou cylindriques, la série SCC présente le plus petit supercondensateur XNUMXF/XNUMX V de l'industrie sur le marché, et offre des solutions idéales de rétention, de récupération d'énergie et d'alimentation par impulsions pour les applications industrielles et grand public, notamment : alimentations sans interruption (UPS), alarmes sans fil, compteurs à distance, transmissions de systèmes globaux mobiles (GSM) et de réponse cutanée galvanique (GSR), et caméra systèmes flash, scanners, jouets et jeux.

« Nos nouveaux supercondensateurs de la série SCC ont été spécialement conçus pour fournir à un large éventail d'ingénieurs d'appareils industriels et grand public des supercondensateurs qui offrent des caractéristiques optimales de gestion de la puissance d'impulsion et surpassent considérablement la concurrence tout en restant compétitifs en termes de coûts », a déclaré Shawn Hansen, directeur commercial mondial de condensateurs spéciaux chez AVX.

Les supercondensateurs de la série SCC sont conçus pour être utilisés à des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +65 °C (ou, avec une tension réduite à 2.3 V par cellule, de -40 °C à +85 °C), sont compatibles avec les appareils manuels, par refusion et par brasage à la vague, à condition que les précautions appropriées soient prises et qu'ils soient à la fois compatibles sans plomb et conformes à la directive RoHS. Toutes les pièces de la série sont testées et qualifiées pour leur cycle de vie, leur durée de vie en charge à haute température, leurs caractéristiques de température et d'humidité et leur résistance aux vibrations, et sont expédiées dans des emballages en vrac. Le délai actuel pour la série est de quatre à huit semaines.

Pour plus d'informations sur les nouveaux supercondensateurs cylindriques, électrochimiques et double couche de la série SCC d'AVX, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche produit. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous.