FOUNTAIN INN, SC (6 octobre 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé un nouveau filtre CMS à couche mince intégrée (ITF) passe-bas 750 MHz 0805 hautes performances qui présente une faible perte d'insertion et un niveau extrêmement élevé. forte baisse dans les applications sans fil haute fréquence s'étendant de 746 MHz à 756 MHz, notamment : les systèmes de communications mobiles, les stations de base microcellulaires et picocellulaires, les récepteurs de télévision par satellite, les systèmes de positionnement global (GPS), les systèmes de localisation de véhicules et les réseaux étendus sans fil (LAN). Basé sur la technologie multicouche à couches minces, le nouveau filtre de la série LP 750 MHz offre d'excellentes performances haute fréquence et présente une taille de puce 0805 ultra miniature avec une construction robuste pour un assemblage automatique fiable.
« Les ingénieurs systèmes sans fil s'appuient sur des composants électroniques avancés, comme nos filtres de la série 0805 LP, pour obtenir les conceptions plus petites, plus fines et plus fonctionnelles que le marché exige », a déclaré Larry Eisenberger, ingénieur marketing technique principal chez AVX. « Notre nouveau filtre ITF passe-bas hautes performances de 750 MHz offre à ces ingénieurs des performances optimales et une qualité supérieure dans une taille de puce 0805 ultra miniature spécialement conçue pour les PCB plus petits et plus encombrés qui permettent l'électronique sans fil de nouvelle génération.
Mesurant seulement 2.03 mm x 1.55 mm x 1.02 mm (L x l x H ± 0.10 mm), le nouveau filtre passe-bas 750 MHz à profil bas est conçu pour une puissance continue de 4 W et des températures de fonctionnement et de stockage allant de -40 °C à +85. °C. Dotés d'une impédance caractéristique de 50 Ω et de terminaisons revêtues de nickel/soudure sans plomb (Sn100) compatibles avec les technologies de soudage automatique (refusion, brasage à la vague, phase vapeur et manuel), les filtres de la série LP conformes à RoHS sont testés à 100 % pour les paramètres électriques et caractéristiques visuelles et mécaniques, et sont expédiés sur bande et bobine.
Pour plus d'informations sur le nouveau filtre ITF passe-bas hautes performances 750 MHz 0805 de la série LP d'AVX, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche technique du produit, aux catalogues associés, aux informations sur les numéros de pièces et au logiciel de modélisation. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous.