AVX lance de nouveaux connecteurs de batterie verticaux à pas de 2 mm pour les applications grand public, médicales, industrielles et dans des environnements difficiles

FOUNTAIN INN, SC (10 mai 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé une nouvelle série de connecteurs de batterie à profil bas spécialement conçus pour empêcher l'utilisateur final d'endommager les contacts des appareils électroniques avec connecteurs enfichables. modules qui s'accouplent verticalement avec une unité de base. Les nouveaux connecteurs de batterie à raccordement vertical de la série 9155-800, au pas de 2 mm, sont dotés de contacts en cuivre-béryllium (BeCu) plaqués or ultra robustes et fiables qui offrent d'excellentes performances électriques et mécaniques pendant plus de 5,000 XNUMX cycles d'accouplement, en plus d'une géométrie de contact unique. conçu pour dévier proprement et facilement lorsqu'un module ou un connecteur homologue est poussé verticalement en position.

La géométrie de contact unique de la série 9155-800 permet un engagement vertical complet dans les applications de modules enfichables, la pointe de contact intègre une fonction anti-accroc pour protéger les contacts pendant la déviation, et les bossages de positionnement en plastique et les languettes d'ancrage SMT maximisent la stabilité mécanique du connecteur dans des conditions difficiles. Ces caractéristiques, combinées aux performances supérieures des contacts BeCu, éliminent efficacement le risque pour les utilisateurs finaux d'endommager accidentellement les contacts dans une variété d'applications grand public, médicales, industrielles et dans des environnements difficiles, notamment : les appareils portables qui nécessitent une station d'accueil ou berceaux, dispositifs de surveillance des patients, appareils électroniques médicaux portables, appareils Internet avec batterie de secours et appareils industriels utilisant des modules enfichables ou programmables.

"Les connecteurs de batterie traditionnels avec des géométries de contact à angle droit nécessitent que les modules enfichables soient insérés selon un angle puis tournés vers le bas", a déclaré Tom Anderson, chef de produit connecteurs chez AVX. « Bien qu'apparemment insignifiante, l'étape supplémentaire requise pour réussir l'accouplement de ces connecteurs augmente de moitié le risque de mauvais accouplement. Ainsi, étant donné que les contacts exposés lors du chargement de la batterie et d'autres applications similaires peuvent être endommagés par un mauvais accouplement, nous avons conçu nos nouveaux connecteurs de batterie de la série 9155-800 pour qu'ils s'accouplent verticalement sans aucun alignement supplémentaire et soient à la fois suffisamment compacts et électriquement flexibles pour fournir un large gamme d’appareils électroniques avec des solutions de connexion améliorées.

Compatibles avec les circuits de signal et d'alimentation, les connecteurs de batterie verticaux à pas de 9155 mm de la série 800-2 sont disponibles avec deux à six positions et sont évalués pour 125 V CA ; 1.5A ou 2A, selon le nombre de positions (respectivement cinq et six ou deux à quatre) ; et des températures de fonctionnement allant de -40°C à +125°C. La série conforme RoHS comprend des isolants noirs en nylon 46 chargés de verre (UL94V0) et des contacts BeCu avec un placage or sur nickel de 0.4 µm ou 0.8 µm et des queues en étain pur. Les pièces sont expédiées par quantités de 1,000 330 sur des bobines de XNUMX mm de diamètre et le délai de livraison pour la série est de neuf semaines.

Pour plus d'informations sur les nouveaux connecteurs de batterie à montage vertical à pas de 9155 mm série 800-2 d'AVX, veuillez visiter ici. Pour plus d'informations sur ces produits ou sur d'autres produits de connecteurs AVX, veuillez contacter Tom Anderson, chef de produit des connecteurs AVX, à l'adresse [email protected] ou 864-228-3421. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous..