AVX lance un nouveau filtre à couche mince intégré passe-bas haute performance 2.9 GHz dans un boîtier ultra miniature 0805

FOUNTAIN INN, SC (3 août 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé un nouveau filtre CMS à couche mince intégrée (ITF) passe-bas hautes performances 2.9 à 0805 GHz qui présente une faible perte d'insertion et diminution extrêmement nette des applications sans fil haute fréquence (1.7 GHz – 2.9 GHz), notamment : systèmes de communications mobiles, stations de base microcellulaires et picocellulaires, récepteurs de télévision par satellite, systèmes de positionnement global (GPS), systèmes de localisation de véhicules et réseaux étendus sans fil (LAN). Basé sur la technologie multicouche à couches minces, le nouveau filtre 2.9 GHz offre d'excellentes performances haute fréquence et présente une taille de puce 0805 ultra miniature avec une construction robuste pour un assemblage automatique fiable.

« Les ingénieurs en électronique sans fil sont constamment mis au défi de créer des produits finaux plus petits et s'appuient sur des composants électroniques avancés pour réaliser des conceptions qui satisfont à ces exigences », a déclaré Larry Eisenberger, ingénieur marketing technique principal chez AVX. « Notre nouveau filtre ITF passe-bas hautes performances de 2.9 GHz offre aux ingénieurs de systèmes sans fil des performances et une qualité de pointe dans une taille de puce 0805 ultra miniature spécialement conçue pour les PCB plus petits et plus encombrés sur lesquels sont basés l'électronique sans fil de nouvelle génération. Des échantillons de la version initiale ont été bien accueillis et des plans visant à étendre cette gamme de filtres hautes performances pour couvrir la plage de 1.8 GHz à 3.5 GHz sont déjà en cours.

Mesurant seulement 2.03 mm x 1.55 mm x 1.02 mm (L x l x H ± 0.10 mm), le nouveau filtre passe-bas 2.9 GHz à profil bas est conçu pour une puissance continue de 4 W et des températures de fonctionnement et de stockage allant de -40 °C à +. 100°C. Dotés d'une impédance caractéristique de 50 Ω et de terminaisons revêtues de nickel/soudure sans plomb (Sn100) compatibles avec les technologies de soudage automatique (refusion, brasage à la vague, phase vapeur et manuel), les filtres conformes RoHS sont testés à 100 % pour les paramètres électriques et visuels. et caractéristiques mécaniques, et sont expédiés sur bande et bobine.

Pour plus d'informations sur le nouveau filtre ITF passe-bas hautes performances 2.9 0805 GHz d'AVX, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche technique du produit, aux catalogues associés, aux informations sur les numéros de pièces et au logiciel de modélisation. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous..