FOUNTAIN INN, SC (8 décembre 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé les nouveaux condensateurs pavés multianodes électrolytiques solides polymères COTS Plus de haute fiabilité de la série TCS. Conçus pour les applications exigeantes et de longue durée de conversion DC/DC dans les télécommunications, l'électronique industrielle et aéronautique, les condensateurs de la série TCS présentent une conception robuste composée de segments de condensateur parallèles avec des électrodes polymères conductrices dans un seul boîtier. Combinant une construction robuste avec une conception et des matériaux d'anode optimisés, la série COTS Plus TCS offre des valeurs ESR très faibles (12 mΩ), un faible courant de fuite (0.1 CV), un rendement volumétrique élevé (avec des valeurs de capacité allant de 470 µF à 1000 6.3 µF), une rétention de capacité haute fréquence, des caractéristiques de performance stables et un mode de défaillance plus bénin que les condensateurs électrolytiques CMS traditionnels dans les conditions d'utilisation recommandées. Actuellement disponible jusqu'à 35 V avec développement en cours jusqu'à XNUMX V.
Fabriqués selon les spécifications COTS Plus, les condensateurs pavés multianodes électrolytiques solides polymères de la série TCS sont soumis à des tests de vieillissement accélérés à 100 %, sont qualifiés selon la norme MIL-STD-202 en ce qui concerne les chocs mécaniques et les vibrations, et sont disponibles avec trois options de test de surtension : standard, 10 cycles. à 25°C et 10 cycles à -55°C et +85°C. Également soumis au processus Q breveté d'AVX, qui combine le contrôle des pièces non-conformistes avec des améliorations de contrôle statistique et de contrôle des processus pour garantir la suppression de tous les composants susceptibles de subir des changements paramétriques lors du traitement par le client ou d'afficher une instabilité tout au long de leur durée de vie opérationnelle, les condensateurs COTS Plus de la série TCS atteignent un fiabilité de base améliorée de 0.5 % par 1,000 85 heures à 0.1 °C et tension nominale avec impédance série de XNUMX Ω/V.
« Utilisant une combinaison robuste d'électrodes polymères conductrices dans une construction multianode, nos nouveaux condensateurs de la série COTS Plus TCS sont idéaux pour une utilisation dans les applications exigeantes et à longue durée de vie qui nécessitent une ESR ultra faible en plus de performances plus stables et à durée de vie plus longue », a déclaré Mitch. Weaver, membre de l'équipe technique d'AVX. « Les premiers échantillons de la série ont été très bien accueillis et nous sommes activement engagés dans le développement visant à étendre à la fois les valeurs nominales de tension et de capacité. »
Les condensateurs pavés multianodes électrolytiques solides polymères COTS Plus de la série TCS sont actuellement disponibles dans un boîtier de taille « E » (EIA Metric 7343-41), trois tensions nominales (2.5 V, 4 V et 6.3 V) et deux capacités nominales (470 µF et 1000 20 µF). ) avec une tolérance de ±55%. Les températures de fonctionnement de la série s'étendent de -125 °C à +85 °C, et les pièces peuvent résister à une humidité relative (HR) allant jusqu'à 85 % à 500 °C et à une tension nominale pendant 3 heures. Les condensateurs de la série TCS sont conformes à RoHS et compatibles sans plomb, compatibles avec une refusion 260x à 7°C, disponibles avec des terminaisons soudées ou étamées, et sont expédiés sur bobines de 13" ou 12" pour un placement CMS automatisé. Le délai actuel pour la série est de XNUMX semaines.
Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs pavés multianodes électrolytiques solides polymères COTS Plus de la série TCS d'AVX, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche technique et au catalogue du produit, aux informations techniques et aux numéros de pièces, aux documents techniques pertinents, ainsi qu'aux modèles d'épices et aux logiciels de modélisation. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous..