FOUNTAIN INN, SC (4 mai 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, est la première – et actuellement la seule – entreprise à être reconnue comme fournisseur qualifié d'électrodes de métaux de base (BME) à l'échelle spatiale. Condensateurs céramiques multicouches diélectriques (MLCC) X7R destinés à être utilisés dans les conceptions aérospatiales et les applications militaires américaines selon la spécification S-311-P-838 de la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Cette spécification définit les exigences en matière de condensateurs puces à valeur fixe, diélectriques céramiques, multicouches, à électrodes en métal de base et à valeur fixe pour les applications spatiales de haute fiabilité, en plus de la vérification et des inspections du traitement requises par les assemblages utilisés en vol. Après plusieurs années de tests approfondis et un examen méticuleux des données de qualification pendant plusieurs mois, la gamme complète de MLCC BME X7R au niveau spatial d'AVX - couvrant des tailles de boîtier de 0603 à 1812, des valeurs de capacité de 2.2 nF à 8.2 μF et des valeurs nominales de 16 V à 100 V - sont désormais répertoriés sur le site Web de la NASA en tant que composants électroniques approuvés pour des applications telles que le filtrage des E/S et le stockage en masse dans les alimentations à découpage (SMPS) dans les communications et lanceurs spatiaux et par satellite, les systèmes de défense et d'armes militaires et les systèmes radar.
Présentant des capacités de tension de capacité (CV) supérieures à celles des MLCC à électrodes en métal précieux (PME), qui constituent depuis longtemps la norme pour l'industrie aérospatiale mondiale, les MLCC BME au niveau spatial d'AVX offrent les performances de fiabilité extrêmement élevée requises par l'industrie spatiale tout en offrant également des valeurs de capacité plus élevées dans des boîtiers de taille nettement plus petite, permettant des réductions révolutionnaires de l'espace sur la carte, du poids et du nombre de composants, ce qui se traduit directement par une réduction des coûts de lancement. Dotés de terminaisons Flexiterm®, les MLCC BME X7R au niveau spatial d'AVX offrent également une résistance considérablement améliorée aux contraintes mécaniques en permettant une plus grande flexion de la carte que les terminaisons standard, en particulier dans les boîtiers de grande taille. Testée selon les normes et méthodes MIL-SPEC, y compris un examen ultrasonique à 100 % conformément à la spécification S-311-P-838, la série nouvellement approuvée par la NASA est disponible en cinq tailles de boîtier allant de 0603 à 1812 et est évaluée pour 16 – 100 V et 2.2 nF à 8.2 μF avec trois tolérances de capacité (±5 %, ±10 % et ±20 %).
« Après des années de tests approfondis selon les spécifications S-311 du Goddard Space Flight Center (GSFC) de la NASA et un examen extrêmement méticuleux des masses de données de qualification en cours depuis l'été dernier, AVX est finalement devenu le premier et le seul fabricant autorisé à fournir des MLCC BME X7R destinés à être utilisés dans les applications militaires et aérospatiales américaines », a déclaré Michael Conway, responsable du marketing produit chez AVX. « Les capacités CV élevées de nos condensateurs BME à montage en surface permettent l'utilisation de circuits imprimés plus petits, plus légers et comportant moins de composants, répondant ainsi efficacement aux demandes des concepteurs aérospatiaux en composants miniatures et légers capables d'atteindre des performances critiques de pointe.
Les MLCC BME X7R de niveau spatial d'AVX dans les tailles de boîtier 0603 à 1812 sont également les premiers condensateurs de ce type approuvés pour une utilisation dans les applications spatiales européennes et sont répertoriés sur la liste des pièces qualifiées (QPL) de l'Association spatiale européenne (ESA) selon les critères de l'Union européenne. Spécification 3009/041 de Space Components Coordination (ESCC).
La série est livrée avec des délais de livraison standard et chaque lot de production est accompagné d'un certificat de conformité (C of C), d'une analyse physique destructive (DPA) et d'un ensemble de données récapitulatives.
Pour plus d'informations sur les MLCC BME X7R au niveau spatial approuvés par la NASA d'AVX, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche technique du produit, au catalogue de produits de condensateurs céramiques de l'Agence spatiale européenne et du CECC, ainsi qu'aux informations sur les numéros de pièce. Pour plus d'informations sur la spécification S-311-P-838 de la NASA, veuillez visiter https://nepp.nasa.gov. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous..