Les nouveaux filtres de la série LP présentent une faible perte d'insertion et une atténuation extrêmement nette, offrant d'excellentes performances haute fréquence dans les applications sans fil, notamment : les systèmes de communications mobiles, les récepteurs de télévision par satellite, les GPS, les systèmes de localisation de véhicules et les réseaux locaux sans fil.
FOUNTAIN INN, SC (21 mars 2017) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé de nouveaux films minces intégrés passe-bas hautes performances 1800, 1900, 2400, 2900, 3500 et 4000 MHz 0805 ( ITF) Filtre CMS qui présente une faible perte d'insertion et une atténuation extrêmement nette dans les applications sans fil haute fréquence, notamment : les systèmes de communications mobiles, les stations de base microcellulaires et picocellulaires, les récepteurs de télévision par satellite, les systèmes de positionnement global (GPS), les systèmes de localisation de véhicules et les grands systèmes sans fil. réseaux locaux (LAN). Basés sur la technologie multicouche à couches minces, les nouveaux filtres de la série LP offrent d'excellentes performances haute fréquence et disposent d'une taille de puce 0805 ultra miniature avec une construction robuste pour un assemblage automatique fiable.
« Les ingénieurs systèmes sans fil s'appuient sur des composants électroniques avancés, comme nos filtres de la série 0805 LP, pour obtenir les conceptions plus petites, plus fines et plus fonctionnelles que le marché exige », a déclaré Larry Eisenberger, ingénieur marketing technique principal chez AVX. « Notre nouveau filtre ITF passe-bas hautes performances offre à ces ingénieurs des performances optimales et une qualité supérieure dans une taille de puce 0805 ultra miniature spécialement conçue pour les PCB plus petits et plus encombrés qui permettent l'électronique sans fil de nouvelle génération.
Mesurant seulement 2.03 mm x 1.55 mm x 1.02 mm (L x l x H ± 0.10 mm), les nouveaux filtres passe-bas à profil bas sont conçus pour une puissance continue de 8 W et des températures de fonctionnement et de stockage allant de -40 °C à +85 °C. C. Dotés d'une impédance caractéristique de 50 Ω et de terminaisons revêtues de nickel/soudure sans plomb (Sn100) compatibles avec les technologies de soudage automatique (refusion, brasage à la vague, phase vapeur et manuel), les filtres de la série LP conformes à RoHS sont testés à 100 % pour les paramètres électriques et caractéristiques visuelles et mécaniques, et sont expédiés sur bande et bobine.
Pour plus d'informations sur le nouveau filtre ITF passe-bas hautes performances LP Series 0805 d'AVX, cliquez sur le bouton ci-dessous pour accéder à la fiche technique du produit, aux catalogues associés, aux informations sur les numéros de pièce et au logiciel de modélisation. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.