AVX étend sa série de condensateurs polymères conducteurs J-CAP™, leader du secteur, avec une nouvelle taille de boîtier et des caractéristiques énergétiques améliorées

FOUNTAIN INN, SC (7 novembre 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a étendu sa série de condensateurs polymères conducteurs J-CAP™ avec des électrodes polymères conductrices, qui délivraient déjà l'énergie par volume la plus élevée. (Joules/cc) de n'importe quel condensateur CMS disponible sur le marché, avec l'ajout d'une nouvelle taille de boîtier et plusieurs valeurs énergétiques améliorées. Désormais disponibles dans un grand boîtier 7361-15 avec un profil de faible hauteur de 1.5 mm et capables de fournir jusqu'à 38.8 mJ de pointe dans les conceptions CMS à profil bas, les condensateurs de la série J-CAP comportent chacun une électrode en polymère conducteur qui présente un un mode de défaillance bénin dans les conditions d'utilisation recommandées et des terminaisons sous-onglet qui permettent une efficacité volumétrique élevée dans des boîtiers de petite taille et à profil bas et un positionnement rapproché pour des configurations de circuits imprimés efficaces et à haute densité. Ces attributs, combinés à la haute énergie, au faible ESR (50–300 mΩ à 100 kHz) et au faible DCL (0.1 CV), permettent aux condensateurs J-CAP de fournir des solutions haute énergie compactes et rentables, idéales pour les applications d'alimentation de secours dans disques SSD (SSD) exigeants, notamment les cellules multiniveaux (MLC), les cellules à un seul niveau (SLC), les lecteurs flash d'entreprise (EFD) et les lecteurs PCI Express (PCIe), en plus des équipements portables alimentés par batterie, des alarmes industrielles , compteurs d'énergie intelligents et autres appareils mobiles.

« Lancé en réponse aux préoccupations des concepteurs de SSD et aux besoins énergétiques élevés, en particulier pour les SSD à petit facteur de forme, le nouveau boîtier 7361-15 de la série J-CAP offre une alternative à profil bas (1.5 mm) à son boîtier 7361-20, qui présente la même empreinte maximale et les nouvelles cotes énergétiques », a déclaré Allen Mayar, responsable du marketing produit chez AVX. « De plus, la cote énergétique de la série J-Cap s'étend désormais jusqu'à 38.8 mJ, améliorant encore l'efficacité volumétrique superlative pour laquelle la série est très appréciée.

Désormais disponible en cinq tailles de boîtier avec des valeurs énergétiques maximales nouvellement étendues : EIA Metric 3528-10 (boîtier AVX « L », max 4.7 mJ), 3528-12 (« T », max 4.7 mJ), 7343-15 (« X, " max 18.2 mJ), 7361-15 (" 3 ", max 19.6 mJ) et 7361-20 (" 4 ", max 38.8 mJ) — Les condensateurs électrolytiques solides polymères conducteurs de la série J-CAP présentent actuellement des valeurs de capacité allant de 4.7 µF à 1,500 20 µF avec une tolérance de capacité de ±55 %. Conçue pour des températures de fonctionnement allant de -105°C à +3°C et compatible avec une refusion 260x à 6.3°C, la série est également actuellement disponible avec quatre tensions nominales : 16 V, 25 V, 35 V et 10 V. Le déclassement typique est de 16 % pour ≤ 20 V et de 20 % pour XNUMX V et des tensions supérieures.

Conformes RoHS et compatibles sans plomb, les condensateurs de la série J-CAP sont fournis avec des terminaisons étamées pures et sont expédiés en bobines de 7". Le délai de livraison de la série est de 12 semaines.

Pour plus d'informations sur les condensateurs pavés électrolytiques solides de la série J-CAP d'AVX avec électrodes polymères conductrices, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche technique et au catalogue du produit, aux documents techniques pertinents, aux logiciels de modélisation et aux informations sur la sécurité des produits, l'emballage, les numéros de pièces, les applications et les échantillons. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous.