AVX étend sa série professionnelle de condensateurs à puce polymère conducteur avec des extensions de gamme et une mise à niveau

FOUNTAIN INN, SC (12 décembre 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a étendu et mis à niveau ses condensateurs à puce polymère conducteurs professionnels de la série TCR avec de nouvelles tailles de boîtier, valeurs de capacité et tensions nominales, une température de fonctionnement maximale plus élevée, des capacités de performances améliorées dans les environnements humides, une qualification MIL-STD-202 en matière de chocs mécaniques et de vibrations et une fiabilité améliorée. Basés sur la technologie robuste d'électrodes polymères conductrices d'AVX — dont les matériaux, la construction et le traitement ont été optimisés pour une stabilité maximale — les condensateurs de la série TCR offrent des performances fiables et à longue durée de vie dans les applications de convertisseurs DC/DC dans les secteurs des télécommunications, de l'industrie et de l'avionique. et, dans les conditions d'utilisation recommandées, affiche un mode de défaillance plus bénin que les condensateurs électrolytiques CMS traditionnels.

« Nos nouveaux condensateurs pavés polymères conducteurs améliorés de la série TCR offrent aux ingénieurs concepteurs une gamme encore meilleure et plus large de dispositifs robustes, spécialement conçus pour une utilisation à long terme dans des applications en environnement difficile qui nécessitent une faible ESR et une haute fiabilité », a déclaré Mitch Weaver, membre du personnel technique d'AVX.

Désormais disponibles en trois tailles de boîtier, EIA Metrics 3528-21, 7343-31 et 7343-20, avec un autre boîtier (3528-12) actuellement en développement, les condensateurs polymères conducteurs professionnels de la série TCR présentent des tensions nominales étendues de 4 V à 50 V, avec une tension nominale jusqu'à 105°C et des valeurs de capacité jusqu'à 220µF. La température de fonctionnement maximale de la série a été augmentée de 20 degrés, étendant la plage autorisée de -55 °C à +125 °C, et les taux d'humidité ont été améliorés de 85 °C/85 % HR à la tension nominale pendant 120 heures à 500 ou 1,000 0.1 heures. Le DCL standard pour la série est de 0.05 CV, bien que des valeurs allant jusqu'à 40 CV soient désormais disponibles sur certains codes, et les valeurs ESR vont de 70 mΩ à XNUMX mΩ.

Soumis au processus Q breveté d'AVX, qui combine le contrôle des pièces non-conformistes avec des améliorations de contrôle statistique et de contrôle des processus pour garantir la suppression de tous les composants susceptibles de subir des changements paramétriques lors du traitement par le client ou d'afficher une instabilité tout au long de leur durée de vie opérationnelle, les condensateurs de la série TCR disposent également d'une base améliorée. fiabilité de 0.5 % par 1,000 85 heures à 0.1 °C et tension nominale avec impédance série de XNUMX Ω/V.

Conformes RoHS et compatibles sans plomb, les condensateurs de la série TCR sont disponibles en bobines de 7" et 13" avec des terminaisons en étain pur ou en étain-plomb, et le délai de livraison pour la série est actuellement de 10 semaines.

Pour plus d'informations sur les condensateurs à puce polymère professionnels de la série TCR d'AVX, veuillez contactez-nous.