FOUNTAIN INN, SC (8 août 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, et le seul fournisseur autorisé d'appareils électroniques Kyocera en Amérique et en Europe, annonce les connecteurs M.6411 PCI Express® série 2. de Kyocera Connector Products®. Compatibles avec la nouvelle spécification M.2 développée par le groupe d'intérêt spécial Peripheral Component Interconnect (PCI-SIG), les connecteurs PCI Express de la série 6411 prennent en charge plusieurs fonctions avec l'intégrité du signal à haute vitesse sur une seule carte, contribuant ainsi à rendre les ordinateurs portables plus fins et plus légers. ordinateurs mobiles, y compris Ultrabook™ et tablettes PC.
Conçu pour prendre en charge les transmissions de signaux PCIe Gen 3, USB 3.0 et SATA 3.0 à haute vitesse et haute intégrité pour Wi-Fi, Bluetooth®, disques SSD, système mondial de navigation par satellite (GNSS), communication en champ proche (NFC). ), Gigabit sans fil (WiGig) et applications de réseau étendu sans fil (WWAN) 2G, 3G et 4G, les connecteurs de carte multifonctions de la série 6411 peuvent atteindre des vitesses de signal allant jusqu'à 8 Gbit/s et améliorer l'efficacité en permettant une insertion et un retrait inclinés à partir de 0°. à 15° par rapport au PCB.
« Traditionnellement, des modules et connecteurs individuels étaient nécessaires pour améliorer la fonction de chaque application sans fil, comme le Wi-Fi ou le Bluetooth. Cependant, avec la nouvelle spécification PCI Express M.2, plusieurs modules peuvent utiliser le même emplacement conçu pour chaque clé, ce qui permet d'économiser une quantité importante d'espace sur la carte et aide les concepteurs à répondre aux demandes d'électronique connectée plus petite, plus légère et plus fine », a déclaré Nick Bogovich, responsable du marketing produit et des systèmes pour les produits de connecteurs Kyocera chez AVX. « De plus, outre les PC, le gain de place et l'intégrité du signal qu'offrent les connecteurs de la série 6411 permettront leur utilisation dans une variété d'applications automobiles, d'ingénierie et de fabrication qui peuvent bénéficier de la possibilité de mettre à jour ou de modifier d'une autre manière les logiciels informatiques internes. en le branchant simplement sur le connecteur de bord de la carte.
Dotés d'un pas de 0.5 mm et de 67 contacts à broches en alliage de cuivre à double emplacement, chacun évalué à 0.4 A et 50 V, les connecteurs PCI Express M.6411 de la série 2 sont disponibles avec 12 options de détrompage (A – H et J – M), et dans les deux modules simple face et double face avec différentes hauteurs : le connecteur de fond de panier M1.8 avec une hauteur de montage maximale extrêmement faible de 1.8 mm, le connecteur simple face H2.3 avec une hauteur maximale de 2.3 mm et le connecteur double face H3.2. connecteur latéral d'une hauteur maximale de 3.2 mm. Conforme RoHS et sans halogène, la série est conçue pour 60 cycles d'accouplement et des températures de fonctionnement allant de -40°C à +80°C, et est capable de résister à des chocs jusqu'à 285G. Les connecteurs de la série 6411 sont expédiés sur bande et bobine en quantités de 800 ou 1,000 12, et le délai de livraison pour la série est de XNUMX semaines.
Pour plus d'informations sur les connecteurs PCI Express M.6411 série 2 d'AVX par Kyocera Connector Products, veuillez visiter here.. Là, vous pouvez accéder à la fiche technique du produit, au guide des connecteurs Kyocera, aux informations sur le numéro de pièce, Faits saillants, et les manuels d’instructions, ainsi que demander un échantillon. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous.