FOUNTAIN INN, SC (18 juillet 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a renommé sa technologie révolutionnaire à contact unique. Introduite sur le marché début 2011 en tant que technologie de connecteur nu, la large gamme de contacts simples robustes et sans isolant d'AVX sera désormais vendue sous forme de connecteurs STRIPT™.
Les connecteurs STRIPT sont des contacts simples certifiés UL qui offrent les mêmes performances que les solutions de connecteurs complètes sans l'espace supplémentaire requis et les coûts d'assemblage associés à un isolant en plastique, comblant ainsi efficacement le fossé entre le soudage manuel et les solutions de connecteurs en une ou deux pièces. Basés sur des conceptions uniques à contact unique carte à carte (BTB) et fil à carte (WTB) mises au point par AVX et construits avec des matériaux de contact de base de qualité supérieure, les connecteurs STRIPT permettent aux ingénieurs de répondre à des spécifications strictes en matière de coût, de performances et de robustesse. dans une grande variété d'applications d'éclairage commerciales, industrielles, médicales, de transport et à semi-conducteurs.
« Nous avons développé la technologie à contact unique STRIPT en réponse aux demandes des clients concernant des solutions carte à carte et fil à carte rentables qui contribueraient à simplifier les conceptions et à préserver l'espace sur la carte tout en conservant la robustesse, la fiabilité et la réparabilité des solutions de connecteurs existantes. », a déclaré Tom Anderson, chef de produit connecteurs chez AVX. « Les connecteurs n'ont pas besoin d'être enfermés dans un boîtier en plastique, même dans des environnements difficiles. Comme le confirme l'approbation UL complète de la série, les contacts exposés ne sont pas différents des plages de soudure exposées sur un PCB en ce qui concerne la robustesse ; et ce fait, combiné aux économies de coûts instantanées, aux performances équivalentes ou améliorées et aux économies de planches et/ou de hauteur qu'apportent ces contacts, a suscité un grand enthousiasme de la part des clients.
Bien que des produits concurrents soient apparus au cours des années qui ont suivi l'introduction sur le marché de cette technologie originale, les connecteurs STRIPT d'AVX sont clairement leaders du marché, disponibles dans quatre technologies de contact différentes (contacts autodénudants WTB étanches aux gaz et compatibles avec l'enrobage ; contacts à ouverture horizontale et verticale). contacts domestiques ; contacts à compression BTB plaqués or à profil ultra-plat ; et contacts BTB à broches pogo à durée de vie de 10,000 XNUMX cycles), en plus de la plus large gamme d'AWG, de nombres de broches, de hauteurs, de courants nominaux et de configurations (horizontal, vertical, supérieur, inverse, empilable et coplanaire).
Les connecteurs STRIPT ont reçu plusieurs prix de l'industrie — gagnant une reconnaissance dans la liste des 2014 meilleurs composants de conception électronique de 2013 et 101 et dans les prix du produit de produits électroniques de l'année 2013 — et sont idéaux pour une utilisation dans des applications telles que : les contrôles de bâtiments commerciaux, tels que les incendies et la sécurité. ; compteurs, disjoncteurs et panneaux de réseau intelligents ; terminaux, scanners et compteurs portables commerciaux et industriels ; commandes de machines, telles que moteurs, entraînements, capteurs, solénoïdes, pompes et ventilateurs ; modules et commandes électroniques industriels; éclairage de console, de police et de secours ; Ampoules, luminaires, lampadaires et signalisation SSL ; et les dispositifs médicaux, tels que les équipements de surveillance des patients et de distribution de médicaments.
Pour plus d'informations sur les connecteurs STRIPT d'AVX, veuillez visiter ici. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous.