FOUNTAIN INN, SC (10 octobre 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, et le seul fournisseur autorisé d'appareils électroniques Kyocera en Amérique et en Europe, annonce les connecteurs pour carte mémoire µSIM série 5236 de Kyocera Connector. Des produits. Disponibles en versions à une ou deux cartes, qui partagent toutes deux une disposition de circuit imprimé commune et comportent 33 % de broches de signal en plus que les connecteurs comparables (huit pour le simple et 16 pour le double), les connecteurs de la série 5236 sont dotés d'un mécanisme de guidage de coque qui empêche une insertion incorrecte de la carte et une éjection indésirable, permettant le fonctionnement sécurisé des cartes µSIM dans les appareils électroniques mobiles, y compris les smartphones et les tablettes. Compacte et discrète, avec un pas minimal de 0.7 mm, la série dispose également d'un commutateur de carte interne normalement fermé qui détecte la présence d'une carte insérée pour réduire la consommation d'énergie globale, ainsi que d'un bouton push-push et d'éjection à ressort convivial. mécanisme avec une distance d'éjection de carte garantie de 3.8 mm pour une meilleure maniabilité.
« Conçus pour fournir aux ingénieurs en électronique mobile une solution efficace pour obtenir de manière fiable les fonctionnalités en constante expansion demandées par les consommateurs, nos connecteurs de carte mémoire µSIM série 5236 offrent plusieurs fonctionnalités à valeur ajoutée, notamment : beaucoup plus de broches de signal que les connecteurs comparables, un guide de coque pour la protection contre la détection des mauvaises cartes et un système d'éjection à ressort de type push-push avec retour mécanique et sonore », a déclaré Nick Bogovich, responsable du marketing produit et des systèmes pour les produits de connecteurs Kyocera chez AVX.
Évalués pour 5 V/0.5 A par contact et des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +85 °C, les connecteurs de carte µSIM de la série 5236 sont conformes à la directive RoHS, sans halogène et garantis pour 3,000 16.2 cycles d'accouplement. La version à carte unique mesure 14.4 mm x 1.30 mm x 17.22 mm (L x L x H) et la version à double carte mesure 16.28 mm x 2.75 mm x XNUMX mm.
Pour plus d'informations sur les connecteurs de carte µSIM série 5236 d'AVX par Kyocera Connector Products, veuillez visiter ici. Là, vous pouvez accéder à la fiche technique du produit, au guide des connecteurs Kyocera, aux informations sur les numéros de pièce et à des faits rapides, ainsi qu'à demander un échantillon. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous..