AVX ajoute une fiche de verrouillage à sa série de contacts uniques en deux parties pour les applications carte à carte

FOUNTAIN INN, SC (25 juillet 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a ajouté une fiche de verrouillage à ses contacts simples en deux parties à profil bas de la série 70-9159 pour un accouplement de PCB coplanaire à courant élevé. applications, qui offrent le plus petit profil de l'industrie capable de prendre en charge un 5A complet. Dernier ajout à la gamme révolutionnaire, robuste et économique d'AVX de solutions à contact unique sans isolant STRIPT™, le nouveau contact à fiche verrouillable série 70-9159 est doté d'un mécanisme de verrouillage positif qui remplace efficacement les adhésifs thermiques coûteux, la soudure manuelle peu fiable et de grands connecteurs bloquant la lumière dans l'éclairage LED linéaire à faible coût, et une variété d'autres applications de cartes coplanaires et étendues commerciales et industrielles.

Basés sur le système de contacts à ressort en cuivre-béryllium-cuivre (BeCu) plaqué or série 9159 éprouvé d'AVX, les nouveaux contacts à fiche de verrouillage CMS fournissent une interface de contact actif or-or fiable ; peut absorber un millimètre de tolérance dans les directions x et y, maximisant ainsi l'alignement latéral des PCB et les tolérances d'accouplement pour les applications carte à carte ; et fournissent suffisamment de force pour maintenir les PCB solidement fixés pendant le transport et la manipulation, ainsi que dans les applications à tolérance de pile élevée. Compatibles avec les prises femelles existantes de la série 70-9159, les contacts de fiche verrouillables sont non seulement entièrement interchangeables avec les contacts de fiche non verrouillables de la série, mais sont vendus au même prix. La nouvelle fiche verrouillable présente également le même profil de hauteur minimale de 1.2 mm que le reste de la série, ce qui empêche les effets d'ombre dans les applications d'éclairage LED, et peut être placée et espacée individuellement pour prendre en charge n'importe quel nombre de broches et n'importe quelle tension nominale avec un courant complet de 5 A. notation.

« La plupart des applications d'accouplement de PCB utilisent un adhésif thermique coûteux, un processus de soudure manuelle peu fiable ou un gros connecteur bloquant la lumière pour maintenir les PCB en place. Situés à seulement 1.2 mm au-dessus de la carte, nos contacts sans isolant de la série 70-9159 — qui, depuis des années, se sont révélés rentables et robustes dans les luminaires linéaires à LED — éliminent le besoin de ces connexions plus coûteuses ou moins fiables et reproductibles. , tout en optimisant simultanément la fonctionnalité, l'assemblage et le retour sur investissement économique », a déclaré Tom Anderson, chef de produit connecteurs chez AVX. « L'ajout d'un petit loquet à notre contact de fiche d'origine nous a permis d'offrir à nos clients les performances éprouvées de la série avec un avantage à valeur ajoutée sans frais supplémentaires, et tout en conservant une compatibilité ascendante totale avec les conceptions existantes. Les contacts individuels de la série 70-9159 peuvent également prendre en charge les applications carte à carte et fil à carte, améliorant ainsi leur rapport prix/performance déjà attractif.

Les contacts simples en deux parties de la série 70-9159 sont conçus pour 300 V (en fonction de la distance de placement), un courant de 5 A, une durabilité de cinq cycles et des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +125 °C. Conforme RoHS et emballée sur bande et bobine pour le placement automatisé des CMS, la série est également approuvée UL sur la base d'un écart minimum de 3.2 mm entre les plages ou d'un espacement des centres de contact de 5.6 mm (UL E90723), à l'exception du nouveau contact à fiche verrouillable, qui est toujours au milieu du processus d'approbation UL.

Pour plus d'informations sur les contacts simples en deux pièces de la série 70-9159 à faible coût et à profil bas d'AVX, y compris le nouveau contact à fiche verrouillable, veuillez visiter ici pour accéder à la fiche technique du produit, au catalogue, aux informations sur le numéro de pièce et au modèle 3D. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous..