AVX ajoute des composants 26 V CC à ses varistances éprouvées et double fonction TransFeed™ et TransFeed Automotive Series

FOUNTAIN INN, SC (22 septembre 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a ajouté de nouveaux composants 26 V CC à ses varistances à double fonction éprouvées TransFeed™ et TransFeed Automotive Series, étendant ainsi les performances EMI superlatives de la série. / Filtrage RFI et capacités de protection ESD bidirectionnelles pour une gamme encore plus large d'applications, notamment : automobiles, alimentations électriques, ordinateurs, instruments médicaux, smartphones, cartes d'extension multimédia, lecteurs de codes-barres, terminaux distants, émetteurs-récepteurs et équipements de test.

Les varistances multicouches (MLV) TransFeed et Transfeed Automotive Series sont des dispositifs de suppression de tension transitoire (TVS) qui combinent les caractéristiques électriques les plus avantageuses des dispositifs robustes TransGuard® TVS d'AVX avec celles de ses condensateurs de traversée éprouvés dans une solution monopuce 0805 unique qui répond à événements transitoires plus rapides que tout autre appareil TVS disponible sur le marché actuel (<0.2 ns), offre une protection de circuit contre les surtensions de pointe et une atténuation EMI sur une plage de fréquences beaucoup plus large que les appareils comparables, et offre une atténuation EMI significative en cas de l'état hors.
 
« Les varistances TransFeed et TransFeed Automotive Series à usage général offrent toutes deux une protection ESD bidirectionnelle exceptionnelle associée à une faible inductance parallèle, d'excellentes capacités de découplage pour les environnements di/dt élevés et une réduction significative du bruit dans les circuits numériques, ce qui en fait un choix idéal pour les concepteurs de systèmes. avec des problèmes de tension transitoire et d'EMI/RFI à large bande », a déclaré Jiri Machanicek, chef de produit chez AVX. « Les deux séries s'avèrent particulièrement utiles dans les circuits d'identification par empreinte digitale et de champ magnétique, les lignes d'E/S de microcontrôleur et d'interface, ainsi que les applications de régulation de puissance et de conditionnement de ligne, et la série automobile est également bien adaptée pour une utilisation dans les applications de commande par fil, de gradation. circuits de miroir et pilotes de tableau de bord LCD.

Les MLV des séries TransFeed et TransFeed Automotive utilisent un matériau de varistance ZnO couplé au motif d'électrode d'un condensateur de traversée pour maximiser l'avantage du boîtier de la traversée et les avantages matériels du diélectrique ZnO. Cette combinaison se traduit par plusieurs avantages électriques et physiques par rapport aux MLV ZnO standard, notamment : une inductance parallèle réduite, une inductance série accrue, un temps d'activation plus rapide (<250 ps), une atténuation EMI à large bande, des capacités de frappe multiples et une petite taille (par rapport aux MLV discrets). et schémas de filtrage EMI). Les temps de réponse mesurés pour les deux séries vont de 200 à 250 pSec, soit moins de la moitié de ceux des solutions TVS bipolaires les plus rapides actuellement disponibles, et les deux présentent également une excellente atténuation à haute fréquence de résonance propre avec une caractéristique d'atténuation beaucoup plus plate que celle comparable. dispositifs, ce qui entraîne un filtrage EMI sur un spectre de fréquences beaucoup plus large.
 
Conçues pour être utilisées à des températures de fonctionnement allant de -55 ºC à +125 ºC, les varistances TransFeed et TransFeed Automotive Series sont actuellement conçues pour une tension de fonctionnement de 5.6 V CC à 26 V CC, une tension de serrage de 18 V à 60 V, une énergie de 0.05 J à 0.3 J, un courant de 20 A à 120 A, une tension de serrage de 500 mA à Courant de traversée de 1 A et résistance CC de 0.15 Ω à 0.25 Ω. Les deux séries sont disponibles dans des boîtiers 0805 avec des terminaisons Ni Barrier/100 % Sn, présentent une excellente soudabilité et sont expédiées sur bande et bobine en quantités allant de 1,000 10,000 à 200 14. La série TransFeed Automotive est qualifiée AEC-QXNUMX, et les MLV à usage général et les séries automobiles sont conformes à la directive RoHS. Le délai de livraison de la série est de XNUMX semaines.

Pour plus d'informations sur les MLV de la série TransFeed à usage général d'AVX, veuillez visiter ici.. Pour plus d'informations sur les MLV TransFeed Automotive Series d'AVX, veuillez visiter ici.. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous.