AVX atteint les valeurs CV des supercondensateurs avec une série élargie de condensateurs haute température Max Cap

FOUNTAIN INN, SC (31 mai 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé une nouvelle série de condensateurs au tantale électrolytiques humides à sorties axiales et hermétiquement scellés qui atteignent des valeurs CV de supercondensateur dans des environnements à haute température jusqu'à 125°C. Utilisant des poudres de tantale à CV élevé et une conception de tantale humide bien établie, les condensateurs de la série TWD High Temp Max Cap (HTMC) offrent une stabilité électrique et mécanique exceptionnelle, atteignant des durées de vie opérationnelles prolongées jusqu'à 10,000 85 heures à 25 °C, tension nominale. Combinée avec des valeurs de capacité extrêmement élevées allant de 50 mF à 55 mF et une large plage de températures de fonctionnement allant de -125 °C à +XNUMX °C, l'endurance étendue des nouveaux condensateurs de la série TWD HTMC les rend idéaux pour une utilisation en maintien CC et basse fréquence. circuits d'impulsions dans l'avionique, la défense, l'industrie spécialisée et d'autres applications de haute fiabilité qui nécessitent une capacité élevée à des températures plus élevées et pour des durées de vie plus longues que celles que les technologies de supercondensateurs EDLC (condensateur électrique à double couche) peuvent actuellement offrir.

« Les poudres de tantale à CV élevé utilisées pour développer notre nouvelle série TWD HTMC nous permettent d'atteindre des valeurs de capacité extrêmement élevées, bien dans la plage des supercondensateurs, et le boîtier hermétique offre une stabilité mécanique élevée qui permet leur utilisation dans une variété d'environnements à haute température et haute fiabilité, et des applications à longue durée de vie », a déclaré Chris Reynolds, responsable du marketing technique chez AVX.

Emballés dans des boîtiers à broches axiales T4, les condensateurs de la série TWD HTMC sont actuellement disponibles pour 50 mF, 6.3 V et 25 mF, 10 V, -55 °C à +125 °C et 10,000 85 heures à 150 °C et tension nominale. De plus, une troisième valeur nominale de 2.5 mF, 55 V, de -125 °C à +2,000 °C et 85 10 heures à 20 °C et à la tension nominale est en cours de développement. Les condensateurs de la série TWD HTMC sont disponibles avec une tolérance de capacité de ±60 % et ±40 %, avec et sans manchon isolant, et avec des terminaisons plaquées Sn/Pb (14/XNUMX) ou en étain mat pur. La série est également compatible avec la refusion sans plomb et conforme à la directive RoHS, et convient au montage et au soudage automatiques. Le délai de livraison de la série est de XNUMX semaines.

Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs de la série TWD High Temp Max Cap (HTMC) d'AVX, veuillez visiter here. pour accéder à la fiche technique et au catalogue du produit, aux documents techniques pertinents, aux informations sur les spécifications et l'emballage militaires et aérospatiaux, ainsi qu'aux logiciels de modélisation. Pour toutes autres demandes, y compris les possibilités de conception qui s'étendent au-delà de celles contenues dans la fiche technique du produit, veuillez contactez-nous.