Qualifiés AEC-Q200, les nouveaux condensateurs CMS de la série Accu-P de qualité automobile offrent les tolérances capacitives les plus strictes de l'industrie, en plus de performances exceptionnellement reproductibles, d'une stabilité extrêmement élevée, d'un ESR remarquablement faible et d'un Q élevé à hautes fréquences.
FOUNTAIN INN, SC (9 février 2017) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé une nouvelle série de condensateurs puces à couches minces CMS spécialement conçus pour répondre aux spécifications de performances exigeantes des applications de signal et de puissance automobiles. . Qualifiés AEC-Q200, les nouveaux condensateurs de la série Accu-P® de qualité automobile d'AVX offrent les tolérances les plus strictes de tous les condensateurs disponibles sur le marché actuel (jusqu'à ±0.01pF), en plus de performances exceptionnellement reproductibles, d'un ESR remarquablement faible et d'un Q élevé à des températures élevées. fréquences (y compris les bandes VHF, UHF et RF) et une stabilité extrêmement élevée en ce qui concerne les variations de température, de temps, de fréquence et de tension par rapport aux technologies de condensateurs céramiques.
Basés sur une technologie et des matériaux à couches minces bien établis, les nouveaux condensateurs de la série Accu-P de qualité automobile sont également soumis à une litanie de procédures de tests et de contrôle qualité conformément aux normes ISO 9001, CECC, IECQ et USA MIL, y compris en ligne. procédures de contrôle des processus, tests de durée de vie accélérés, d'humidité et de chaleur, et inspections de qualité finales pour la capacité, la tension d'épreuve, la distribution de tension IR et de claquage, le coefficient de température, la soudabilité et la stabilité dimensionnelle, mécanique et thermique - ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans les applications de signal et d'alimentation automobiles qui nécessitent une précision extrêmement élevée, telles que : les systèmes de communication embarqués et de véhicule à véhicule, les systèmes de localisation et d'alarme de véhicule, le GPS, les réseaux locaux sans fil en cabine et les communications mobiles, y compris la navigation, les informations routières et systèmes de sécurité connectés.
« Conçus pour présenter des caractéristiques de performance idéales dans les applications de puissance et de signaux haute fréquence, les condensateurs de la série Accu-P éliminent pratiquement les écarts de qualité diélectrique, de conductivité des électrodes et de taille physique inhérents aux technologies de condensateurs céramiques », a déclaré Larry Eisenberger, directeur marketing technique. ingénieur, AVX. « Nommés pour l'extrême précision qu'ils offrent dans des applications même exigeantes, les condensateurs pavés CMS à couches minces de la série Accu-P de qualité automobile sont dotés d'électrodes de haute pureté pour une ESR très faible et reproductible ; diélectrique de haute pureté à faible K pour un champ de claquage élevé, un IR élevé et de faibles pertes aux fréquences supérieures à 40 GHz ; et un contrôle dimensionnel très strict pour une inductance uniforme d'une unité à l'autre.
Les condensateurs de la série Accu-P de qualité automobile sont actuellement disponibles en trois tailles de boîtier standard (0402, 0603 et 0805), six tensions nominales (10 V, 16 V, 25 V, 50 V, 100 V et 200 V) et deux coefficients de température diélectrique (0 ± 30 ppm/°C et 0 ± 60 ppm/° C) avec des valeurs de capacité allant de 0.05 pF à 68 pF et des tolérances capacitives de ± 0.01 pF à ± 5 %. Conçue pour une utilisation à des températures de fonctionnement allant de -55°C à +125°C, la série de construction robuste propose également quatre compositions de terminaisons, y compris des options conformes à RoHS et compatibles sans plomb, ainsi que des terminaisons à revêtement nickel/soudure qui offrent une excellente soudabilité et lixiviation. résistance.
Conçus pour être soudés sur des circuits imprimés flexibles ou en alumine, les condensateurs de la série Accu-P de qualité automobile peuvent résister aux profils de temps et de température utilisés dans les méthodes de brasage à la vague et par refusion. Expédiés en bobines de 7 ou 13 pouces, les composants doivent être manipulés avec des pincettes à pointe en plastique, des ramasseurs sous vide ou d'autres machines de prélèvement et de placement. Le délai de livraison de la série est actuellement de 10 semaines.
Pour plus d'informations sur les nouveaux condensateurs pavés à couches minces CMS de la série Accu-P de qualité automobile d'AVX pour les applications de signal et d'alimentation automobiles, cliquez sur le bouton ci-dessous pour accéder à la fiche technique du produit, au catalogue, aux informations sur les numéros de pièce et aux outils de conception. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.