Les produits d'antenne PowerGuard offrent une protection ESD fiable dans les applications sensibles à la capacité

Idéales pour une large gamme d'applications multi-marchés, ces nouvelles varistances à capacité ultrafaible qualifiées AEC-Q200 ont des capacités de gestion de courant et d'énergie élevées et offrent une protection bidirectionnelle contre les surtensions et une atténuation EMI/RFI dans un seul boîtier CMS.

FOUNTAIN INN, SC (19 juillet 2017) — AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs avancés et de solutions d'interconnexion, a lancé les nouvelles varistances de la série Antenna PowerGuard, une extension à capacité ultrafaible de sa gamme fiable AntennaGuard avec de nouvelles valeurs de tension, de capacité et d'énergie. Les varistances d'antenne de la série PowerGuard présentent des capacités de gestion de courant et d'énergie élevées, une faible perte d'insertion, un faible courant de fuite et une fiabilité inégalée par rapport aux options de diodes. Ces avantages, combinés à la qualification AEC-Q200, à la protection bidirectionnelle contre les surtensions, à l'atténuation EMI/RFI, aux temps de réponse rapides (<1 nS) et aux capacités multi-amorçages, rendent la petite série CMS idéale pour une utilisation dans les circuits RF et optiques, les capteurs, les hautes performances. -lignes de vitesse et de données, antennes, radars, Bluetooth®, Ethernet et autres applications sensibles à la capacité sur les marchés automobile, industriel et commercial.

« Conçues pour gérer des transitoires plus élevés que notre gamme à la fiabilité éprouvée AntennaGuard, les nouvelles varistances de la série Antenna PowerGuard sont idéales pour les applications avec des circuits sensibles à la capacité qui doivent être protégés contre une énergie plus élevée », a déclaré Jiri Machanicek, chef de produit chez AVX. « La série est également qualifiée AEC-Q200, ce qui permet son utilisation dans les applications automobiles. »

Les nouvelles varistances de la série Antenna PowerGuard sont actuellement disponibles en deux tailles de boîtier (0402 et 0603), trois tensions de fonctionnement (18, 24 et 30 V CC) et trois valeurs de capacité (1.5, 2 et 3.3 pF). La série présente une classification ESD de 25 kV, des capacités de gestion de l'énergie allant de 0.02 à 0.04 J et des capacités de gestion du courant de crête allant de 1 à 3 A, et est conçue pour une utilisation à des températures de fonctionnement allant de -55 °C à +125 °C sans déclassement. Les varistances d'antenne de la série PowerGuard répondent également aux exigences de démarrage rapide de 48 V CC, sont qualifiées AEC-Q200 et conformes à RoHS, et offrent une excellente soudabilité grâce à une barrière en nickel et des terminaisons 100 % étain (Ni/Sn). Les pièces sont expédiées en bobines de 7 ou 13 pouces et le délai de livraison pour la série est actuellement de 14 semaines.

Pour plus d'informations sur les nouvelles varistances de la série Antenna PowerGuard d'AVX pour les applications sensibles à la capacité sur les marchés automobile, industriel et commercial, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.