Qualifiés AEC-Q200, les nouveaux inducteurs discrets des séries Accu-L 0402 et 0805 offrent des tolérances d'inductance ultra-serrées, en plus de : capacités de puissance RF, Q élevé, SRF élevé, faible résistance CC et haute résistance exceptionnelle. performances de fréquence de 450 à 2,400 XNUMX MHz.
FOUNTAIN INN, SC (22 janvier 2018) -AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs, d'interconnexions, de capteurs et de solutions de contrôle, a lancé une nouvelle série d'inductances à puce multicouches à couches minces spécialement conçues pour répondre aux spécifications de performances exigeantes dans applications de signal et de puissance automobiles. Qualifiés AEC-Q200, les nouveaux inducteurs de la série Accu-L® de qualité automobile présentent des tolérances d'inductance ultra-serrées jusqu'à ±0.05 nH, en plus de : capacités de puissance RF, Q élevé, fréquence d'auto-résonance (SRF) élevée, faible courant continu. résistance (Rdc) et des performances haute fréquence exceptionnelles de 450 MHz à 2,400 0402 MHz. Disponible dans les tailles de puces 0805 et XNUMX petites, robustes et à profil bas, la série offre également une cohérence physique et électrique intra-lot et lot à lot exceptionnelle, ce qui la rend idéale pour une utilisation dans les applications de signal et de puissance automobiles qui nécessitent une précision maximale, y compris : la mise en correspondance de réseaux et de filtres dans les communications de véhicule à véhicule, l'infodivertissement, la localisation des véhicules, l'entrée sans clé, le positionnement global et les systèmes radar.
« Basés sur une technologie et des matériaux à couches minces bien établis, et nommés pour l'extrême précision qu'ils offrent de manière fiable dans des applications exigeantes, nos nouveaux inducteurs de la série Accu-L, qualifiés AEC-Q200, présentent d'excellentes caractéristiques de performance dans les applications de puissance et de signal automobile haute fréquence. , ainsi que d'éliminer pratiquement les écarts de qualité diélectrique, de conductivité des électrodes et de taille physique inhérents aux technologies de condensateurs céramiques », a déclaré Larry Eisenberger, ingénieur marketing technique principal chez AVX.
Conçus pour être utilisés à des températures de fonctionnement allant de -55 °C à +125 °C, les inducteurs Accu-L de qualité automobile sont actuellement disponibles dans les tailles de puce 0402 et 0805 avec des terminaisons à revêtement nickel/soudure conformes à RoHS et compatibles sans plomb. Les valeurs d'inductance pour les pièces 0402 s'étendent de 0.56 nH à 6.8 nH, les tolérances d'inductance s'étendent de ±0.05 nH à ±0.5 nH et les valeurs SRF minimales vont de 6,500 20,000 MHz à 0805 1.2 MHz. Les valeurs d'inductance pour les pièces 22 s'étendent de 0.1 nH à 5 nH, les tolérances d'inductance s'étendent de ±1,400 nH à ±20,000 % et les valeurs SRF minimales vont de XNUMX XNUMX MHz à XNUMX XNUMX MHz.
Compatibles avec les circuits imprimés flexibles et en alumine et les processus automatisés de refusion et de brasage manuel, les inducteurs de la série Accu-L de qualité automobile sont emballés sur ruban et bobine et doivent être manipulés avec des pincettes à pointe en plastique, des capteurs sous vide ou d'autres moyens de préhension. -placer les machines. Les pièces finies sont testées pour leurs caractéristiques visuelles et mécaniques et d'autres paramètres électriques. Chaque lot de production est testé à 100 % pour la résistance et l'inductance CC à 450 MHz, et est évalué sur la base d'un échantillon pour : Q à la fréquence de test, la résistance à l'humidité statique et l'endurance.
Pour plus d'informations sur les nouvelles inductances à puce multicouches à couche mince série Accu-L, de construction robuste et qualifiées AEC-Q200, d'AVX pour les applications de signal et de puissance automobiles, cliquez sur le bouton ci-dessous pour accéder à la fiche technique du produit, aux catalogues RF hyperfréquences/couches minces et de produits automobiles d'AVX, des informations sur les références et des outils de conception, notamment des fichiers S2P et un simulateur de composants. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.