Conçus pour 15 A et 600 V, les nouveaux contacts IDC simples STRIPT™ série 9177-500 offrent des connexions soudées à froid imprenables entre les fils et les PCB de 12 à 18 AWG dans les applications difficiles de l'industrie, des transports, de l'extérieur et des énergies alternatives.
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (11 mai 2017) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a lancé les nouveaux contacts IDC simples STRIPT™ série 9177-500 pour les terminaisons fil à carte 12 à 18 AWG dans les applications industrielles, de transport, d'extérieur et d'énergie alternative difficiles. Ces derniers ajouts à la famille STRIPT de contacts simples sans isolant approuvés UL offrent aux utilisateurs une solution rentable pour terminer rapidement, facilement et de manière fiable des fils solides ou toronnés individuels à haute intensité ou haute tension sur un PCB à l'aide d'un système de contact éprouvé et étanche aux gaz. Conçus pour prendre en charge de gros calibres de fils du point de vue de la robustesse et du courant nominal, les nouveaux contacts IDC simples de la série 9177-500 permettent des connexions fil à carte certifiées UL jusqu'à 15 A et 600 V, et sont conçus pour résister aux températures extrêmes, aux chocs, et les vibrations. Les connexions soudées à froid ultra-fiables qu'elles permettent sont également compatibles avec les processus d'encapsulation d'enrobage et de surmoulage, permettant aux utilisateurs de protéger davantage les composants électroniques des conditions environnementales extrêmes, notamment la pénétration d'eau.
Idéal pour une utilisation dans les systèmes solaires et autres systèmes d'énergie alternative, l'éclairage extérieur et de transport, le câblage et les systèmes électriques des bâtiments commerciaux, ainsi que les commandes de moteurs, entraînements et pompes industriels, chaque contact IDC en bronze phosphoreux éprouvé de la nouvelle série 9177-500 est doté d'un contact redondant. système pour une rétention de fil améliorée et des capacités de transport de courant élevées, offre des performances résilientes et résistantes à la fatigue, et est adapté aux dimensions 12, 14, 16 ou 18AWG pour garantir des connexions soudées à froid imprenables entre le fil et le contact dans les applications en environnement difficile.
« Avant cette version, il était impossible de trouver des connecteurs fil-à-carte discrets, de gros calibre et rentables », a déclaré Tom Anderson, chef de produit connecteurs chez AVX. « Les nouveaux contacts IDC simples de la série 9177-500 comblent une lacune critique du marché avec des solutions simples, fiables et peu coûteuses pour terminer des fils plus gros sur un PCB dans des applications en environnement difficile et, comme tous les connecteurs STRIPT, qui sont à la fois certifiés UL et industriels. -prouvé — comble efficacement le fossé entre le soudage manuel extrêmement peu coûteux, mais extrêmement peu fiable, et les solutions de connecteurs isolés en deux parties fiables, mais beaucoup plus grandes et plus coûteuses.
Les nouveaux contacts IDC simples de la série STRIPT 9177-500 pour fils massifs ou toronnés de 12 à 18 AWG sont dotés de contacts en bronze phosphoreux avec placage d'étain pur sur nickel et sont évalués pour 15 A, 600 V CA, des températures allant de -40 °C à +125 °C et trois durabilité du cycle de terminaison.
Pour plus d'informations sur les nouveaux contacts IDC simples STRIPT série 9177-500 d'AVX pour les terminaisons fil-à-carte 12 à 18 AWG dans les applications industrielles, de transport, extérieures et d'énergie alternative difficiles, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous. Pour plus d'informations sur la gamme complète d'AVX de contacts simples sans isolant STRIPT approuvés UL, veuillez visiter ICI. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.