Les IDC extra-plats à une à quatre positions de la série 9176-800 acceptent désormais les calibres 22 à 28 AWG pour offrir des performances de haute fiabilité dans une gamme élargie d'applications industrielles, médicales et de transport dans des environnements difficiles et à espace limité.
FOUNTAIN INN, SC (12 décembre 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a ajouté un nouvel isolant à sa gamme de produits. Connecteurs autodénudants à profil bas série 9176-800 (IDC) — les premiers et actuellement les seuls IDC industriels disponibles dans un profil de 2.55 mm — pour s'adapter à un calibre de fil supplémentaire et élargir encore l'adéquation aux applications. Désormais disponibles dans une à quatre positions dans chacun des quatre calibres de fil, les contacts en bronze phosphoreux redondants et résistants à la fatigue de la série offrent des connexions soudées à froid de haute fiabilité, étanches aux gaz pour les câbles discrets de 22, 24, 26 et 28 AWG solides et fils toronnés et sont compatibles avec les processus d'encapsulation d'empotage et de surmoulage pour la protection de l'environnement. En plus de connecter des composants au plomb aux PCB dans des applications industrielles, médicales et de transport soumises à des contraintes d'espace et dans des environnements difficiles, notamment des compteurs intelligents, des capteurs, des commandes de bâtiments, des appareils de surveillance et de mesure portables, des équipements de point de vente, des appareils portables de gestion des stocks. , systèmes de sécurité, équipements de surveillance des patients et éclairage LED – la série peut également être utilisée pour connecter des PCB ensemble dans une configuration en guirlande.
Les IDC à profil bas de la série 9176-800 d'AVX réduisent la hauteur de l'axe Z des connecteurs IDC isolés les plus bas suivants, le Série 9176-400, de 1 mm et réduire le volume global total du Standard IDC série 00-9176 de plus de 50 % pour aider les ingénieurs concepteurs à répondre aux demandes croissantes des marchés en matière de dispositifs électroniques plus petits et plus légers, capables de fournir des performances de haute fiabilité dans des conditions environnementales difficiles, notamment les chocs, les vibrations et les températures de fonctionnement allant de -40 °C à +125°C.
« Nos nouveaux IDC à profil bas de la série 9176-800 ont un profil de pointe de 2.55 mm conçu pour les dispositifs haute densité et à espace limité d'aujourd'hui et, avec l'ajout de la nouvelle option d'isolant, fournissent une alimentation et une alimentation robustes et fiables. solutions de signaux dans une gamme élargie d'applications industrielles, médicales et de transport avec des conditions de fonctionnement difficiles », a déclaré Tom Anderson, chef de produit connecteurs chez AVX Interconnect. «AVX est leader sur le marché des solutions IDC 22-28AWG, et notre technologie IDC s'appuie sur plus de 10 ans de performances éprouvées dans les applications industrielles et de transport robustes.»
Les connecteurs IDC à profil bas de la série 9176-800 sont dotés de capuchons plats intégrés en nylon 46 chargés de verre, conformes à la norme UL94 V-0, conçus pour un assemblage par prélèvement et placement automatisé et permettant une terminaison simple en une seule étape. Pour garantir davantage une terminaison sans erreur, les versions à une position, conçues pour 600 V au lieu du 300 V standard, sont également disponibles en huit couleurs conçues pour correspondre aux fils individuels. Chaque connecteur de la série est évalué pour une durabilité à trois cycles et les courants nominaux dépendent de l'AWG ; les connecteurs 22AWG sont évalués pour 6A, les connecteurs 24AWG sont évalués pour 5A, les connecteurs 26AWG sont évalués pour 4A et les connecteurs 28AWG sont évalués pour 3A. Les pièces sont emballées en ruban et en bobine en quantités de 1,700 22 et celles conçues pour accepter 26 à 28 AWG sont approuvées UL. L'approbation UL pour les pièces XNUMXAWG est actuellement en cours et est attendue dans un avenir proche.
Pour plus d'informations sur les nouveaux connecteurs autodénudants à profil bas série 9176-800 d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous. Pour une disponibilité immédiate, veuillez visiter Electronique Digi-Key, Électronique du futur, Mouser Electronics et Élément de Newark14. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.