Conçus pour une utilisation dans les applications SSL, industrielles et autres applications robustes, les nouveaux contacts STRIPT™ de la série 2.5-70 de 9296 mm acceptent une gamme de calibres de fil de pointe s'étendant jusqu'à un 20 AWG inégalé, offrent une stabilité mécanique et une force de rétention des fils maximales, et absorber efficacement les tolérances variables d'accouplement des PCB et des modules.
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (9 avril 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé le premier connecteur industriel poke-home disponible sans arrêt de fil. Le nouveau contact poke-home de 2.5 mm – le dernier ajout à sa gamme Contacts à emboîtement horizontaux, à position unique, sans isolant, série 70-9296 STRIPT™ – combine un profil bas avec une gamme de pointe de calibres de fils compatibles : fils massifs et toronnés de 20 à 26 AWG, et est le premier de la série et sur le marché à proposer des variantes avec et sans arrêt de fil.
Conçu pour être utilisé dans l'éclairage à semi-conducteurs (SSL), le contrôle de machines industrielles, les capteurs, les réseaux intelligents, le contrôle de bâtiments, les systèmes de sécurité et d'autres systèmes carte à carte, module à module et fil à carte robustes et à espace limité. -applications sur carte, les deux versions du nouveau contact poke-home de la série 2.5-70 de 9296 mm sont dotées d'une conception de contact en boîte fermée, à double faisceau, à haute force de ressort, avec des poutres de contact en bronze phosphoreux robustes et résistantes à la fatigue et un intégré guide de centrage, assurant un positionnement correct et offrant une stabilité mécanique et une force de rétention fil/broche maximales. De plus, la variante sans arrêt de fil permet aux cavaliers à broches traditionnels de passer sans restriction à l'arrière du contact, plutôt que d'arrêter leur course à l'arrière d'un isolant, absorbant ainsi les tolérances variables d'accouplement des circuits imprimés et des modules dans une carte à carte linéaire. applications.
Les nouveaux contacts poke-home de 70 mm de la série 9296-2.5 sont évalués pour 300 V CA en fonction de l'espacement des contacts, 6 à 12 A en fonction de l'AWG, une durabilité à cinq cycles et des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +125 °C. Ils sont également compatibles avec les cavaliers des concurrents et sont emballés sur bande et bobine pour un placement automatisé SMT.
« Notre gamme de contacts poke-home à position unique est disponible dans une gamme plus large de tailles qui acceptent une gamme plus large de fils solides et toronnés que tous les connecteurs poke-home concurrents actuellement disponibles sur le marché, et est le premier à offrir un contact sans arrêt de fil pour une absorption efficace des tolérances et un soulagement de la fabrication dans les applications SSL et industrielles robustes et limitées en espace », a déclaré Tom Anderson, chef de produit chez AVX. « Les contacts concurrents les plus performants acceptent actuellement un maximum de 22 AWG, tandis que notre offre leader du secteur s'étend jusqu'à 20 AWG. De nombreux contacts concurrents sont également plus hauts et n'acceptent pas les fils toronnés sans étamage, comme le nôtre, et aucun d'entre eux ne propose actuellement un profil de 2.5 mm ou une version sans arrêt de fil.
Les contacts STRIPT™ offrent des alternatives simples, fiables et rentables aux solutions de connecteurs isolés en une ou deux pièces plus grandes et plus coûteuses, mais tout aussi fiables, ainsi qu'aux connexions soudées à la main peu coûteuses mais extrêmement peu fiables. Ils se montent en surface sur les PCB, sont compatibles avec les fils massifs et toronnés, comportent des guides-fils intégrés et – à l'exception de l'une des nouvelles variantes de 2.5 mm – un arrêt de fil, et sont actuellement disponibles en cinq tailles : 1.7 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm et 4 mm, qui sont tous approuvés UL, à l'exception des nouvelles variantes de 2.5 mm, qui sont en attente d'approbation, mais qui devraient recevoir le feu vert d'ici la mi-avril 2018.
Pour plus d'informations sur les contacts à emboîter horizontaux sans isolant, à position unique, STRIPT™ série 70-9296 d'AVX pour 12-28AWG, y compris le nouveau contact de 2.5 mm disponible avec et sans arrêt de fil, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous. . Pour une disponibilité immédiate, veuillez visiter Electronique Digi-Key, Électronique du futurbauen TTI, Inc.. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, email enquête@kyocera-avx.com, comme eux sur Facebook, suivez-les sur Twitter, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.