Initialement développé pour l'éclairage des véhicules tout-terrain, le nouveau système de contact BTB de liaison STRIPT 70-9159 offre un rapport taille/performance et des capacités de gestion du courant inégalées par les solutions BTB et WTB existantes, et à un coût inférieur à celui des connecteurs isolés traditionnels.
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (11 juillet 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a développé un système de contact STRIPT™ en trois parties, économique et ultra-fiable, pour les connexions linéaires de LED et de PCB coplanaires en mode off- applications d'éclairage de véhicules routiers. Conçu pour absorber de larges tolérances d'accouplement de bout en bout, gérer jusqu'à 20 A de courant continu et présenter une résistance robuste aux chocs, vibrations et températures extrêmes, le nouveau Système de contact carte à carte (BTB) de liaison série 70-9159 se compose de deux contacts à clip en C à montage en surface à profil bas, à position unique et à force de ressort élevée et d'un contact en pont de liaison. Les contacts SMT C-clip du système sont fabriqués en bronze phosphoreux résistant à la fatigue, disposent de plusieurs points de contact à ressort qui maintiennent des forces d'accouplement élevées et garantissent des connexions ininterrompues, et mesurent seulement 2 mm de haut, ce qui leur permet d'être placés à proximité des LED sans ingérence. Des alvéoles intégrées sur le contact du pont assurent une rétention positive dans les contacts du clip en C pour l'empêcher de reculer, et une languette centrée l'empêche de se déplacer d'un côté à l'autre.
Ce dernier ajout au portefeuille de solutions STRIPT certifiées UL d'AVX offre également des performances de très haute fiabilité dans un profil plus bas et à un coût inférieur à celui des connecteurs isolés traditionnels. Aucune autre solution BTB actuellement disponible sur le marché n'offre le même rapport taille/performance ou les mêmes capacités de gestion de courant élevé que le nouveau système de contacts de liaison STRIPT BTB 70-9159, et des connexions doubles fil à carte (WTB) augmenteraient les deux coûts. et du travail, et aurait également du mal à atteindre la cote 20A.
« Bien que nous ayons développé le nouveau système de contacts de liaison STRIPT 70-9159 en réponse à la demande d'un client souhaitant un connecteur carte à carte coplanaire robuste, à courant élevé, pour l'éclairage des véhicules tout-terrain, les capacités de courant élevées du système, les conditions environnementales extrêmes La résistance et la fiabilité ultra-élevée peuvent également offrir des performances améliorées, des économies d'espace et des réductions de coûts dans d'autres applications coplanaires carte à carte difficiles », a déclaré Tom Anderson, chef de produit chez AVX.
Les deux contacts en bronze phosphoreux à clip C CMS à position unique et le contact de pont de liaison en alliage de cuivre à haute résistance qui composent le système de contact de liaison STRIPT BTB 70-9159 sont sans plomb et plaqués d'étain mat sur nickel, et sont classés pour 300 V, 20 A, températures de fonctionnement allant de -40 °C à +125 °C et cinq cycles de durabilité.
Pour plus d'informations sur le nouveau système de contact de liaison STRIPT BTB 70-9159 d'AVX pour les connexions linéaires de LED et de PCB coplanaires, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous. Pour une disponibilité immédiate, veuillez visiter Electronique Digi-Key et une Mouser Electronics. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et une Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.