Nouvelle série 6808 – Connecteur FPC à courant élevé et à profil bas avec des spécifications physiques et de performances inégalées

Idéal pour une utilisation dans les applications de batterie, d'alimentation électrique, de robotique et de petits moteurs électriques, le connecteur FPC robuste et polyvalent de la série 6808 de Kyocera Connector Products est le seul FPC ultraminiature à verrouillage rabattable du secteur avec des contacts double face et une puissance nominale de 4 A.

FOUNTAIN INN, SC (14 novembre 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, et le seul fournisseur autorisé d'appareils électroniques Kyocera en Amérique et en Europe, annonce la série 6808 à courant élevé et à profil bas. connecteur FPC à angle droit de Kyocera Connector Products. Adaptée aux connexions FPC et aux connexions de batterie dans des applications telles que : batteries, alimentations, robotique et petits moteurs électroniques, la série 6808 est le premier connecteur FPC ultraminiature (pas de 0.5 mm) à verrouillage rabattable de l'industrie avec un Puissance nominale de 4 A et contacts double face, supérieur et inférieur qui atténuent efficacement les restrictions d'insertion FPC et de disposition des PCB. Dotés de six broches d'alimentation capables de transférer jusqu'à 4 A et d'une broche de signal capable de transférer 0.5 A, les connecteurs FPC de la série 6808 peuvent également être utilisés comme connecteurs de signal à sept broches et sont combinés avec un FPC cranté pour éviter un mauvais alignement des contacts et améliorer la résistance aux chocs et vibrations.

« Nos connecteurs FPC série 6808 à courant élevé et à profil bas offrent des spécifications physiques et de performances inégalées, et sont aussi robustes que polyvalents, offrant aux ingénieurs de conception électronique une fiabilité de contact élevée, une résistance impressionnante aux forces de traction et une flexibilité maximale de configuration et d'emploi pour les deux. Connexions FPC et batterie », a déclaré Nick Bogovich, responsable du marketing produit et des systèmes pour Kyocera Connector Products chez AVX.

Dotés d'une conception à verrouillage rabattable à force d'insertion nulle (ZIF) avec connexions de câble à angle droit, contacts en alliage de cuivre et isolants en plastique résistant à la chaleur, les connecteurs de la série 6808 mesurent légèrement 7.3 mm x 5.3 mm x 1.5 mm (L x L x H). , et présentent une force de rétention FPC minimale de 15 Newtons. Conçue pour 50 V CC, des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +85 °C et 10 cycles d'accouplement, la série est également conforme RoHS, sans halogène et fournie en bobines de 5,000 12 pièces par bobine. Le délai actuel pour la série est de XNUMX semaines.

Pour plus d'informations sur les connecteurs FPC série 6808 d'AVX de Kyocera Connector Products, veuillez contacter Kyocera. ICI. Là, vous pouvez accéder à la fiche technique du produit, au guide des connecteurs Kyocera, aux informations sur les numéros de pièce, aux faits rapides et aux manuels d'instructions, ainsi qu'à demander un échantillon. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, email [email protected], appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.