Désormais disponibles en sept tailles de boîtier allant de 0402 à 2220 avec des valeurs de capacité et des tensions nominales allant de 2.2 nF à 22 uF et 16 à 100 V, les MLCC BME qualifiés pour l'espace d'AVX ont la gamme CV la plus élevée de tous les MLCC ESCC actuellement disponibles sur le marché.

FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (17 juillet 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, a élargi sa gamme de Condensateurs céramiques multicouches (MLCC) à électrode métallique de base (BME) ESCC QPL 3009/041 X7R au niveau spatial – la première gamme d'ESCC BME MLCC entièrement qualifiés pour une utilisation dans les applications des marchés spatiaux européens, asiatiques et américains – avec les nouvelles tailles de boîtier 0402 et 2220. Désormais disponibles dans sept tailles de boîtier allant de 0402 à 2220 avec des valeurs de capacité et des tensions nominales allant de 2.2 nF à 22 μF et 16 à 100 V, ces condensateurs compacts et légers à montage en surface ont la plage CV la plus élevée de tous les ESCC MLCC actuellement disponibles sur le marché. Ils utilisent également la technologie de terminaison brevetée FLEXITERM® d'AVX, qui permet une plus grande flexion de la carte que les terminaisons standard, offre une protection efficace et éprouvée contre les contraintes thermiques et mécaniques à la fois pendant l'assemblage et tout au long de la durée de vie des composants, et permet l'utilisation sûre et fiable de boîtiers de grande taille.
Testée selon les spécifications strictes 3009/041 de l'Agence spatiale européenne pour des performances de haute fiabilité, la nouvelle gamme étendue de MLCC X7R BME de pointe d'AVX, de niveau spatial, présente des capacités à CV élevé supérieures aux technologies MLCC standard, qui ont longtemps été la norme pour l’industrie aérospatiale mondiale. Leurs performances à CV élevé permettent des réductions révolutionnaires de l'espace sur la carte, du poids et du nombre de composants, ce qui se traduit directement par une réduction des coûts de lancement dans les applications spatiales. Les applications idéales pour cette série incluent le filtrage des E/S et le stockage en masse dans les alimentations à découpage (SMPS) dans les communications et lanceurs spatiaux et par satellite, les avions militaires et les systèmes de défense, d'armes et de radar.
« AVX utilise efficacement la technologie BME depuis les années 1990. Notre gamme de MLCC ESCC QPL 3009/041 X7R BME a reçu l'approbation QPL en 2015 et a déjà prouvé qu'elle était capable de révolutionner les conceptions critiques en termes d'espace, de poids et de fiabilité », a déclaré Michael Conway, responsable marketing produit chez AVX. « L'approbation par l'ESA de notre nouvelle extension de gamme nous permet d'offrir la gamme CV la plus élevée de tous les ESCC MLCC actuellement disponibles sur le marché – jusqu'à 22 μF à 25 V dans un boîtier de 2220 XNUMX mm. Cela permet à nos clients spatiaux et militaires de réduire en toute sécurité la taille des grands boîtiers dans leurs conceptions actuelles afin d'économiser de l'espace et du poids supplémentaires sur les circuits imprimés, de continuer à utiliser de gros condensateurs à CV élevé pour réduire le nombre de condensateurs dont ils ont besoin et de relever les nouveaux défis de conception exigeants. par leurs clients. »
La série est livrée avec des délais de livraison standard de haute fiabilité.
Pour plus d'informations sur la gamme AVX de MLCC ESCC QPL 3009/041 X7R BME, veuillez cliquer sur le bouton Afficher le produit ci-dessous. Pour une disponibilité immédiate, veuillez visiter l'un des distributeurs agréés AVX. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.