Les nouveaux connecteurs de la série 9286-300 offrent une insertion simple par dénudage et poussée, une extraction par torsion et traction et une rétention fiable des fils dans un emballage petit, élégant, à code couleur, ignifuge, réutilisable et pouvant être mis en pot.
FOUNTAIN INN, SC (20 février 2019) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a développé son connecteur fil à fil (WTW) à la fiabilité éprouvée. portefeuille avec la sortie du nouveau Connecteurs poke-home série 9286-300 pour fils 12-18AWG. Conçus pour simplifier le processus de connexion dans une large gamme d'applications du marché industriel qui nécessitent des fils à courant élevé ou de gros calibre, les nouveaux connecteurs WTW de la série 9286-300 permettent une insertion et une torsion et une traction simples des fils. extraction de fil et utilisent un contact en bronze phosphoreux monobloc avec des poutres de contact à haute force qui offrent à la fois une stabilité mécanique et une rétention fiable du fil, ainsi qu'un arrêt de fil intégré qui empêche une insertion excessive. La série accepte également les fils solides et toronnés, est plus petite et plus élégante que les connecteurs concurrents et est dotée de boîtiers thermoplastiques remplis de verre UL94 V-0 ignifuges qui protègent les connexions des matériaux d'enrobage et de revêtement et sont codés par couleur pour correspondre aux fils pour faciliter davantage. et hâtez l’assemblée. Les applications idéales pour la série incluent les commandes de machines industrielles, telles que les moteurs, les entraînements, les solénoïdes, les pompes, les bobines et les transformateurs ; contrôles des bâtiments commerciaux, systèmes de sécurité et d'alarme incendie, et câblage des locaux ; compteurs, disjoncteurs et panneaux de réseau intelligents ; et les luminaires et le câblage SSL.
"Nos connecteurs fil à fil à domicile ont fourni aux clients industriels des solutions d'interconnexion fiables et faciles à assembler au cours des dernières années, mais - jusqu'à présent - ils se concentraient sur les calibres de fils industriels légers allant de 18 à 24 AWG", a déclaré Tom Anderson, chef de produit connecteurs, AVX. « Les nouveaux connecteurs de la série 9286-300 étendent le processus d'assemblage simple de dénudage et d'insertion et la rétention de fil à haute résistance de cette gamme aux applications industrielles 12-18AWG plus lourdes dans un boîtier petit et élégant qui offre plusieurs avantages essentiels par rapport aux solutions concurrentes, notamment des économies d'espace allant jusqu'à 80 %, l'absence de leviers encombrants et la réutilisabilité.
Les connecteurs WTW poke-home de la série 9286-300 d'AVX sont dotés de contacts en bronze phosphoreux haute résistance avec placage étain sur nickel sans plomb et acceptent les fils solides et toronnés de 12 à 18 AWG, bien que plus de 19 brins par fil ne soient pas recommandés. Ils sont disponibles en huit couleurs d'isolateurs assorties aux fils (blanc, noir, marron, bleu, jaune, rouge, vert et orange), sont évalués pour 600 V CA, 10 à 15 A selon l'AWG, une durabilité à cinq cycles et des températures de fonctionnement étendues. de -40°C à +125°C, et sont conditionnés en vrac à raison de 500 pièces par sachet.
Pour plus d'informations sur les nouveaux connecteurs poke-home série 9286-300 d'AVX pour les applications industrielles 12-18AWG, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous. Pour une disponibilité immédiate, veuillez visiter flèche, Electronique Digi-Key, Électronique du futur, Mouser Electronics, une parure de bijoux de mariage, des TTI, Inc.. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.