Bien que conçus pour être utilisés conjointement avec le nouveau contact poke-home STRIPT™ sans fil et sans arrêt de 2.5 mm de la série 70-9296 d'AVX, les nouveaux cavaliers à broches BTB de la série 10-9296 sont compatibles avec les cavaliers des concurrents et offrent un isolant raccourci. , une géométrie d'isolateur unique qui permet d'obtenir des connexions étanches, et la seule longueur de broche d'environ 38 mm actuellement disponible
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (11 avril 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé une nouvelle série de cavaliers à broches conçus pour les connexions carte à carte (BTB) et module à module à l'état solide. l'éclairage (SSL) et d'autres applications industrielles à faible nombre de broches. Lorsqu'il est utilisé conjointement avec le nouveau Contact horizontal à poussée STRIPT™ série 2.5-70 de 9296 mm sans arrêt de fil — qui est à la fois le premier connecteur industriel poke-home disponible sans arrêt de fil intégré et, actuellement, le seul connecteur industriel poke-home avec un profil de 2.5 mm — le nouveaux cavaliers à broches BTB série 10-9296 sont autorisés à passer directement à travers les contacts, sans aucune restriction, jusqu'à ce que la dimension d'accouplement finale définie par l'utilisateur soit atteinte. Contrairement aux cavaliers à broches BTB traditionnels, qui sont conçus pour s'accoupler avec des connecteurs traditionnels et sont donc fermés à l'arrière, limitant la profondeur à laquelle une broche peut se déplacer et limitant la quantité de BTB ou de tolérance d'accouplement de module à module que le cavalier peut absorber — la nouvelle combinaison de cavaliers à broches BTB/contact 10 de la série 9296-709296001025016 absorbe le maximum de tolérances de composants et d'assemblages pendant le processus d'accouplement, éliminant ainsi efficacement les problèmes d'empilement de tolérances de PCB et de boîtiers communs aux systèmes de connecteurs traditionnels dans les applications linéaires et coplanaires. .
Les nouveaux cavaliers à broches BTB de la série 10-9296 sont évalués pour 9 A, 300 V CA en fonction de l'espacement des contacts, de la durabilité à trois cycles et des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +105 °C, et sont actuellement disponibles en deux longueurs de broches différentes : 26 mm. pour prendre en charge les connexions linéaires BTB et 38.15 mm pour prendre en charge les connexions linéaires module à module dans lesquelles les contacts sont intégrés dans des boîtiers en plastique. Les deux variantes ont une broche standard de 1 mm de diamètre compatible avec les connecteurs Poke-Home traditionnels au pas de 4 mm des concurrents, ainsi qu'avec les contacts STRIPT™ de 70 mm de la série 9296-2.5 de l'entreprise, mais offrent deux avantages évidents : un isolant raccourci. (seulement 5.1 mm) et une géométrie d'isolateur unique avec des extrémités à double chanfrein qui assurent une connexion étanche lorsqu'il est placé dans une cavité du boîtier correspondante.
« Nos nouveaux cavaliers à broches BTB série 10-9296 sont très conviviaux et conviviaux, permettant des positions d'accouplement finales variables pour une absorption de tolérance maximale dans SSL et d'autres applications industrielles à faible nombre de broches lorsqu'ils sont combinés avec notre nouveau connecteur 2.5 sans arrêt de fil. mm 70-9296 Series STRIPT™ poke-home contacts », a déclaré Tom Anderson, chef de produit chez AVX. «Ils sont également actuellement les seuls cavaliers BTB du marché à proposer une longueur de 38.15 mm.»
Les nouveaux cavaliers à broches BTB de la série 10-9296 sont dotés d'un isolant en nylon PA-66 chargé de verre approuvé selon la norme UL94 V-0 et de contacts en laiton plaqué étain sur nickel sans plomb. L'approbation UL est en cours et est attendue pour avril 2018. AVX échantillonne également actuellement une version à deux positions des cavaliers à broches BTB et prévoit d'annoncer son stock de production d'ici mai 2018.
Pour plus d'informations sur les nouveaux cavaliers BTB série 10-9296 d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous. Pour une disponibilité immédiate, veuillez visiter Future Electronics et TTI, Inc. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, comme eux sur Facebook, suivez-les sur Twitter, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.