Les nouveaux cavaliers à broches BTB de la série 10-9296 à une et deux positions offrent des remplacements instantanés pour les cavaliers existants avec les avantages supplémentaires d'un isolant raccourci, d'une géométrie d'isolateur unique qui permet d'obtenir des connexions étanches et de la seule longueur de broche d'environ 38 mm actuellement disponible.
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (6 juin 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a étendu sa nouvelle série de cavaliers à broches pour les connexions carte à carte (BTB) et module à module dans l'éclairage à semi-conducteurs ( SSL) et d'autres applications industrielles à faible nombre de broches avec un nouveau cavalier à broches à deux positions. Lorsqu'il est utilisé conjointement avec le nouveau contact horizontal STRIPT™ de 2.5 mm série 70-9296, à poussée, sans arrêt de fil — qui est à la fois le premier connecteur industriel poke-home disponible sans arrêt de fil intégré et, actuellement, le seul connecteur industriel poke-home avec un profil de 2.5 mm — le nouveau à une et deux positions Cavaliers à broches BTB série 10-9296 sont autorisés à passer directement à travers les contacts, sans aucune restriction, jusqu'à ce que la dimension d'accouplement finale définie par l'utilisateur soit atteinte. Contrairement aux cavaliers à broches BTB traditionnels, qui sont conçus pour s'accoupler avec des connecteurs traditionnels et sont donc fermés à l'arrière, limitant la profondeur à laquelle une broche peut se déplacer et limitant la quantité de BTB ou de tolérance d'accouplement de module à module que le cavalier peut absorber — la nouvelle combinaison de cavaliers à broches BTB/contact 10 de la série 9296-709296001025016 absorbe le maximum de tolérances de composants et d'assemblages pendant le processus d'accouplement, éliminant ainsi efficacement les problèmes d'empilement de tolérances de PCB et de boîtiers communs aux systèmes de connecteurs traditionnels dans les applications linéaires et coplanaires. .
Les nouveaux cavaliers à broches BTB de la série 10-9296 sont évalués pour 9 A, 300 V CA en fonction de l'espacement des contacts, de la durabilité à trois cycles et des températures de fonctionnement allant de -40 °C à +105 °C, et sont actuellement disponibles en version à une et deux positions. versions en deux longueurs de broches différentes. Les broches de 26 mm sont conçues pour prendre en charge les connexions BTB linéaires, tandis que les broches de 38.15 mm, actuellement uniques sur le marché, sont conçues pour prendre en charge les connexions linéaires de module à module dans lesquelles les contacts sont intégrés dans des boîtiers en plastique. Les quatre variantes ont une broche standard de 1 mm de diamètre qui est compatible avec les connecteurs Poke-Home traditionnels au pas de 4 mm des concurrents, ainsi qu'avec les contacts STRIPT de 70 mm de la série 9296-2.5 de la société, mais offrent deux avantages évidents : un isolant raccourci. (seulement 5.1 mm) et une géométrie d'isolateur unique avec des extrémités à double chanfrein qui assurent une connexion étanche lorsqu'il est placé dans une cavité du boîtier correspondante.
« Nous avons conçu notre cavalier à broches à une position de la série 10-9296 pour un client, puis nous l'avons commercialisé en avril afin de fournir aux ingénieurs travaillant sur SSL et d'autres applications industrielles à faible nombre de broches des solutions conviviales pour obtenir des positions d'accouplement finales variables. pour une absorption de tolérance maximale, en particulier lorsqu'il est combiné avec nos nouveaux contacts poke-home STRIPT sans fil et sans arrêt de 2.5 mm série 70-9296 », a déclaré Tom Anderson, chef de produit de connecteurs chez AVX. « Nous avons conçu le nouveau cavalier à broches à deux positions de la série 10-9296 en tant que produit autonome pour aider à résoudre les frustrations des clients concernant le calendrier de livraison instable de produits similaires de concurrents. Cependant, AVX ne s'est pas contenté de dupliquer les produits actuels sur le marché. Nous avons repensé notre produit pour le rendre plus propre que les offres concurrentes, qui sont souvent construites comme une version plus grande puis cassées ou coupées à longueur, laissant des bavures ou des vestiges derrière elles. Tous les clients qui ont testé notre nouveau cavalier à broches BTB à deux positions ont commenté l'élégance et la propreté de notre produit.
Les nouveaux cavaliers à broches BTB de la série 10-9296 sont dotés d'un isolant en nylon PA-66 chargé de verre approuvé selon la norme UL94 V-0 et de contacts en laiton plaqué étain sur nickel sans plomb. L'approbation UL est en cours et est attendue en mai 2018.
Pour plus d'informations sur les nouveaux cavaliers BTB série 10-9296 à une et deux positions d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton de la page produit ci-dessous. Pour une disponibilité immédiate, veuillez visiter flèche, Digi-Key, Électronique du futur et Mouser Electronics. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.