Les nouveaux connecteurs de la série 00-9296 offrent des terminaisons de fil simples, robustes, reproductibles et économiques, conçues pour remplacer les connexions soudées à la main et les connecteurs en deux parties dans les applications industrielles, commerciales, de réseaux intelligents et SSL avec des PCB densément peuplés.
FOUNTAIN INN, SC (15 décembre 2017) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a étendu sa gamme de solutions de connecteurs verticaux fil à carte (WTB) avec le lancement du nouveau 00- Connecteurs poke-home à position unique, verticaux, à entrée supérieure, série 9296 pour fils discrets solides ou toronnés de 18 à 22 AWG. Les nouveaux connecteurs de la série 00-9296 offrent des terminaisons de fil simples, robustes, reproductibles et économiques, conçues pour remplacer les connexions soudées à la main, exigeantes en main-d'œuvre et incohérentes, ainsi que des solutions de connecteurs coûteuses en deux parties dans des connecteurs perpendiculaires à broches basses. - compter les applications industrielles, commerciales, de réseau intelligent et SSL avec un espace PCB limité et des conditions qui rendent difficile la réalisation de processus répétitifs et fiables et le maintien de l'intégrité de la soudure.
Évalués pour un minimum de 600 V CA et jusqu'à 8 A, les connecteurs WTB verticaux à entrée supérieure de la série 00-9296 sont dotés d'un contact de boîte en bronze phosphoreux exclusif, à faisceau unique, estampé et formé, préplaqué qui maximise la résistance de fixation de la carte, présente une haute résistance. -force du ressort et résistance robuste contre la fatigue et la corrosion, et capture et retient en toute sécurité un fil 18-22AWG, offrant une intégrité électrique maximale. La série présente également une empreinte XY minimisée, 23 % plus petite que la solution de poke-home verticale la plus petite d'AVX pour faciliter la conception sur des cartes densément peuplées ; une bride moulée intégrée qui remplace le coûteux ruban Kapton® et fournit un point de prise sous vide généreux pour le placement automatisé des CMS ; et des isolateurs à code couleur approuvés UL qui permettent aux utilisateurs de faire facilement correspondre les fils discrets pour une terminaison sans erreur dans les applications à câbles multiples.
Cette combinaison de caractéristiques et de capacités atteint ou dépasse celles des solutions de connecteurs en deux parties avec des coûts de composants plus élevés, et s'avère rentable par rapport aux coûts totaux appliqués (y compris la qualité, les problèmes de processus et le débit) des connexions soudées à la main. . Les applications spécifiques qui sont particulièrement bien adaptées pour bénéficier du prix et des performances qu'offrent les nouveaux connecteurs de la série 00-9296 comprennent : les commandes de machines industrielles, par exemple les alimentations électriques, les moteurs, les entraînements, les solénoïdes, les capteurs, les ventilateurs et les pompes ; des contrôles pour les bâtiments commerciaux, tels que des capteurs de sécurité et d'incendie ; compteurs, disjoncteurs et panneaux de réseau intelligent ; et applications SSL, notamment : pilotes de LED, luminaires, signalisation et lampadaires.
«Le marché des connecteurs WTB horizontaux à emporter est saturé d'entreprises comme TE, Molex, WAGO et des dizaines de fabricants chinois, mais AVX est de loin le principal fournisseur de produits de connecteurs WTB verticaux à emporter», a déclaré Tom Anderson, chef de produit connecteur chez AVX Interconnect. « Le marché vertical est actuellement dominé par une combinaison de connexions soudées à la main, de connecteurs AVX et de contacts AVX STRIPT™, et la nouvelle série 00-9296 étend encore notre portefeuille de connecteurs verticaux avec des connecteurs 18-22AWG simples, robustes et économiques. des solutions de terminaison de fil idéales pour une variété d'applications multi-marchés avec un espace PCB limité et des conditions qui rendent difficile la réalisation de processus répétitifs et fiables et le maintien de l'intégrité de la soudure.
Les nouveaux connecteurs WTB à position unique, verticaux, à entrée supérieure, certifiés UL, série 00-9296, sont dotés de contacts en bronze phosphoreux avec placage étain sur nickel sans plomb, sont évalués pour trois cycles et un minimum de 600 V CA, et sont disponibles avec huit couleurs d'isolateurs approuvées UL : marron, bleu, jaune, rouge, vert, orange, noir et blanc. Les versions conçues pour accepter 18AWG sont évaluées pour 8A, les versions 20AWG sont évaluées pour 7A et les versions 22AWG sont évaluées pour 6A. Les températures de fonctionnement de la série s'étendent de -40°C à +130°C, et les pièces sont expédiées emballées dans du ruban adhésif de poche en bobines en quantités de 1,250 XNUMX pièces par bobine.
Pour plus d'informations sur les nouveaux connecteurs WTB à position unique, verticaux, à entrée supérieure, à emboîtement, série 00-9296 d'AVX pour fils solides ou toronnés discrets de 18 à 22 AWG dans les applications industrielles, commerciales, de réseaux intelligents et SSL avec des applications densément peuplées. PCB, veuillez cliquer sur le bouton ci-dessous pour accéder à la fiche technique du produit, au catalogue de connecteurs fil-à-carte d'AVX et aux vidéos pertinentes, ou pour demander un échantillon. Pour des suggestions de conception et des recommandations de pièces, veuillez contactez votre représentant commercial AVX local. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail interconnect@kyocera-avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.