Les nouveaux connecteurs monobloc de la série 00-9148 sont rentables, fiables et robustes, et aident à réduire l'accumulation de tolérances dans une variété d'applications exigeantes sur les marchés automobile, grand public, médical et industriel.
FOUNTAIN INN, SC (25 janvier 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs, d'interconnexions, de capteurs et de solutions de contrôle, a lancé une nouvelle série de connecteurs empilables carte à carte hauts. Les nouveaux connecteurs pour empileurs hauts de la série 00-9148 sont économiques, fiables et robustes ; présenter une excellente résistance aux chocs et aux vibrations ; et aident à réduire l'accumulation de tolérances dans une variété d'applications exigeantes sur les marchés automobile, grand public, médical et industriel. Les connecteurs monobloc réduisent également le temps d'assemblage et raccourcissent les listes de nomenclatures, et présentent une conception à double rangée avec une hauteur d'empilage de cartes de 8 mm (± 0.2 mm), un pas de 1 mm et huit positions, chacune conçue pour un courant continu de 1 A. De plus, grâce à l'outillage flexible, des variantes spécifiques à l'application, notamment : des connecteurs à une rangée de 4 à 16 positions, des connecteurs à double rangée de 8 à 32 positions, des connecteurs avec des hauteurs d'empilage de cartes de 4 à 12 mm et des connecteurs avec des bossages de positionnement pour une stabilité mécanique améliorée – le tout avec le même pas de contact fin de 1 mm – peut également être prise en compte. Conçus pour 125 V, 50 cycles et des températures allant de -40 °C à +125 °C, les connecteurs de la série 00-9148 sont idéaux pour connecter deux cartes parallèles dans des applications telles que : les systèmes de divertissement automobiles, les appareils portables nécessitant une station d'accueil ou un chargement sur socle, les patients les dispositifs de surveillance, les équipements médicaux portables, les appareils industriels nécessitant des modules enfichables ou programmables et les applications Internet nécessitant une batterie de secours, entre autres.
« Grâce à un outillage flexible, nos nouveaux connecteurs empilables hauts série 00-9148 offrent des solutions d'interconnexion carte à carte robustes, fiables et économiques, parfaitement adaptées à une large gamme d'applications exigeantes et multi-marchés avec des spécifications variables », a déclaré Jiri Vojacek, chef de produit, AVX Interconnect.
Les nouveaux connecteurs empilables hauts de la série 00-9148 sont dotés d'isolateurs en plastique haute température qui répondent à la norme d'inflammabilité UL94 V-0, de contacts en cuivre-béryllium (BeCu) haute fiabilité avec placage en or standard de 0.25 μm sur le nez, ou de 0.8 μm sur demande, et des terminaisons CMS en étain pur sur nickel compatibles avec les processus de brasage par refusion sans plomb conformes à la directive RoHS. La série est fournie sous forme de ruban et de bobine en quantités de 400 pièces et s'accouple avec des tampons plaqués or sur les surfaces des cartes d'accouplement.
Pour plus d'informations sur les connecteurs empilables carte à carte hauts série 00-9148 d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton de lien produit ci-dessous. Pour des suggestions de conception et des recommandations de pièces, veuillez contacter votre représentant commercial AVX local. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, aimez-les sur Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, suivez-les sur Twitter https://twitter.com/avxcorp, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.