Nouvel outil de simulation interactif en ligne pour les condensateurs au tantale, aux polymères, à l'oxyde de niobium et aux céramiques multicouches

Conçu en pensant aux utilisateurs, le nouveau logiciel de simulation SpiCAT, qui remplace SpiCap III et SpiTan IV, fournit des caractéristiques électriques et de performance par fréquence et température pour une large gamme de références et offre plusieurs nouvelles fonctionnalités pour une prise en charge rapide, facile et précise. caractérisation paramétrique
 
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (12 juillet 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, a lancé le nouveau Outil de simulation en ligne SpiCAT. Conçu pour les utilisateurs, le nouveau logiciel de simulation SpiCAT offre l'accès à deux portails distincts — SpiMLCC et SpiTAN, qui remplacent SpiCap III et SpiTan IV — qui fournissent des caractéristiques électriques et de performances par fréquence et température pour une large gamme de céramiques multicouches ou de tantale, polymères. et des condensateurs à montage en surface à l'oxyde de niobium. Le nouveau logiciel SpiCAT simplifie également la sélection des condensateurs, en regroupant différentes séries de produits par caractéristiques d'application communes, et permet aux ingénieurs de conception d'examiner les caractéristiques électriques des numéros de pièces individuels en ce qui concerne la température et la fréquence pour prendre en charge une caractérisation paramétrique rapide, facile et précise et une identification rapide. de solutions de condensateurs parfaitement adaptées aux exigences de leurs applications individuelles.

Le logiciel mis à jour offre également des fonctionnalités améliorées. Une fois qu'une pièce a été sélectionnée, des graphiques interactifs permettent aux utilisateurs d'identifier l'effet des fréquences et des températures modifiées sur des paramètres tels que la capacité, la résistance série équivalente (ESR), le facteur de dissipation (DF), l'impédance, la tension d'ondulation et le courant d'ondulation. Le programme permet également aux utilisateurs de saisir des informations sur la tension et la température de l'application pour tracer les fuites de courant continu (DCL) au fil du temps et fournit un schéma de circuit équivalent avec les caractéristiques de chaque paramètre. D'autres nouvelles fonctionnalités permettent aux utilisateurs de télécharger des modèles 3D de chaque taille de boîtier, d'imprimer des graphiques et des paramètres pour les numéros de pièces sélectionnés et de vérifier l'inventaire du stock du distributeur.

« AVX ​​s'efforce continuellement d'améliorer l'expérience de ses clients, et c'est exactement ce que fait notre logiciel de simulation SpiCAT récemment repensé », a déclaré Mitch Weaver, membre de l'équipe technique d'AVX. « Nous sommes très fiers de partager notre nouveau logiciel SpiCAT réactif et de mieux soutenir les programmes de conception de nos clients en fournissant une caractérisation paramétrique rapide, simple et précise pour une vaste gamme de MLCC, de tantale, de polymère et d'oxyde de niobium à montage en surface. condensateurs. »

Pour plus d’informations sur SpiCAT, veuillez visiter https://spicat.kyocera-avx.com/ pour accéder aux nouveaux outils de simulation interactifs SpiCAT – SpiMLCC et SpiCAT – SpiTAN pour les condensateurs multicouches en céramique, tantale, polymère et oxyde de niobium. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.