Présentant de nouveaux produits, des liens mis à jour vers les dernières fiches techniques sur le nouveau site Web d'AVX et des photographies de produits conçues pour aider les ingénieurs à mieux visualiser les sélections de produits, SpiCALCI 10 simule les caractéristiques et les paramètres de performances des SMPS MLCC avancés d'AVX.
FOUNTAIN INN, SC (14 juin 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a publié une nouvelle version de son logiciel de simulation SpiCALCI, un outil d'ingénierie qui calcule les caractéristiques et les paramètres de performances de son alimentation à mode de commutation avancée. fournir des condensateurs céramiques multicouches (MLCC) (SMPS) pour aider les ingénieurs en conception électrique à sélectionner la pièce qui répondra le mieux à leurs critères d'application. SpiCALCI 10, qui remplace la version précédente, présente tous les nouveaux SMPS MLCC introduits par AVX au cours des 18 derniers mois (dont beaucoup proviennent d'un fournisseur unique), en plus de liens mis à jour vers les dernières fiches techniques sur le nouveau site Web d'AVX, et des photographies de produits conçues pour aider les ingénieurs à mieux visualiser les sélections de produits. D'autres nouvelles fonctionnalités incluent un processus de sélection de pièce amélioré qui facilite la recherche d'une pièce valide, ainsi que la possibilité d'afficher et d'enregistrer les informations de sortie utilisées pour générer des graphiques.
Les nouveaux ajouts au catalogue de produits SpiCALCI 10 incluent : des pièces classées ST10, RT10 et SMX 25 V ; pièces avec des tensions nominales allant de 25 V à 5,000 7 V ; Pièces diélectriques haute température VHT (X1500R); la série SV avec diélectrique N1500 ; Pièces de la série SXP évaluées pour 2000 3000 V, 49470 0 V et 0 01 V ; MIL-PRF-02 Pièces de style T-Level BP (C3G /NP4) PS5 et PS100 dans les tailles de boîtier 200, 500, 49470 avec des tensions nominales de 7 V, 25 V et 01 V ; et pièces de style MIL-PRF-1 T-Level BX (X6R) XNUMX V PSXNUMX dans les tailles de boîtier XNUMX à XNUMX.
« Présentant de nombreux ajouts et améliorations de produits conçus pour offrir aux utilisateurs une expérience améliorée, SpiCALCI 10 aide les ingénieurs concepteurs à identifier et à sélectionner rapidement et précisément les meilleures solutions de condensateurs SMPS pour une myriade d'applications dans les domaines militaire, aérospatial, spatial, automobile, aéronautique, énergie alternative, les secteurs de la médecine, du pétrole et du gaz, ainsi que de l'inversion, de la conversion et de l'approvisionnement en énergie », a déclaré Stan Cygan, ingénieur d'applications principal chez AVX.
Le logiciel SpiCalci10 d'AVX permet aux ingénieurs de conception électrique de prédire les paramètres opérationnels critiques, tels que : la fréquence auto-résonante, l'ESR, l'ESL et l'angle de phase, pour une température ambiante, une augmentation de température et une fréquence de fonctionnement données. De plus, les concepteurs peuvent ajuster numériquement ces dernières variables, via un bouton coulissant, pour modéliser les caractéristiques importantes du condensateur, notamment : le courant d'ondulation, la tension d'ondulation et la température interne. Le logiciel permet également de créer des graphiques interactifs pour une analyse plus approfondie de : l'ESR et l'impédance par rapport à la fréquence, l'augmentation de température par rapport au courant, le courant maximal par rapport à la fréquence, la tension d'ondulation maximale par rapport à la fréquence, l'angle de phase par rapport à la fréquence et les changements de capacité avec Biaisie CC. Les données numériques peuvent être importées dans le logiciel de simulation SPICE et les graphiques peuvent être enregistrés et imprimés pour présentation et/ou partage.
Disponible gratuitement, SpiCALCI 10 est fourni avec InstallShield®, qui facilite une installation facile sur Windows® 7, Windows® 8 et d'autres systèmes d'exploitation PC 64 ou 32 bits. Pour télécharger SpiCALCI 10, veuillez visiter la page Outils de conception d'AVX ou cliquez sur le lien suivant pour enregistrer et ouvrir le fichier exécutable : http://www.avx.com/download/software/SpiCalci-V10.zip.