Les condensateurs au tantale multianodes à très faible ESR de la série SRC9000 TBM d'AVX alimentent le module laser ChemCam depuis près de 2,100 XNUMX sols et bien plus d'un demi-million de tirs, contribuant à de nombreuses observations remarquables de la planète rouge.
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (14 mai 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, célèbre le succès continu du rover Curiosity de la NASA (également connu sous le nom de Mars Science Laboratory), qui a passé environ 2,100 24 jours solaires martiens - ou sols, qui comprennent 39 heures, 35.244 minutes et 6 secondes – étudiant le cratère Gale de la planète depuis son atterrissage le 2012 août XNUMX.
AVX a développé et fourni le 630 condensateurs au tantale multianodes à très faible ESR, série SRC9000 TBM, au niveau de l'espace qui sont responsables de l'alimentation du module laser ChemCam de Curiosity, qui est une combinaison d'équipements chimiques et de caméras utilisés pour analyser la composition chimique des roches et du sol sur Mars et, plus particulièrement, pour étudier si la région a déjà connu des conditions environnementales favorables au maintien de la vie microbienne . Le ChemCam Le module laser a tiré plus d'un demi-million de fois depuis sa première opération le 20 août 2012, lorsqu'il a interrogé un rocher de la taille d'un poing appelé Coronation en tirant 30 impulsions laser, dont chacune délivrait plus d'un million de watts de puissance pendant environ cinq milliardièmes de seconde – en seulement 10 secondes. Depuis, le laser ChemCam a souvent tiré entre 256 et 327 fois par jour, ce qui a conduit à de nombreuses observations remarquables sur le présent et, plus important encore, sur le passé de la planète rouge.
La ChemCam fonctionne en pointant son laser, son imageur et son télescope sur des cibles rocheuses et terrestres à proximité du rover depuis sa position au sommet du mât de Curiosity, qui se trouve à 6.6 pieds (2 m) au-dessus du sol ; tirer son laser, qui vaporise des cibles inférieures à 0.04 ”(1 mm) jusqu'à 32' (7 m) de distance et produit un flash de lumière qui est observé par son télescope lorsque le matériau est ionisé ; et transmettre l'observation du télescope, via fibre optique, à un spectrographe embarqué qui fournit des détails sans précédent sur les minéraux et les microcultures présents dans des échantillons de roche et de sol en mesurant la composition du plasma (un gaz extrêmement chaud composé d'ions et d'électrons flottant librement) résultant de l'interrogation au laser. Le laser est également utilisé pour éliminer la poussière des roches martiennes afin que la caméra distante de ChemCam puisse acquérir des images extrêmement détaillées.
Afin de fonctionner avec l'extrême précision requise pour mener à bien sa mission, la ChemCam s'appuie sur une gamme de composants électroniques dont il a été prouvé qu'ils offrent des performances de haute fiabilité et de longue durée de vie ; présentent une résistance environnementale robuste dans des conditions extraterrestres hostiles, notamment : de fortes variations saisonnières de température, de pression, de lumière ultraviolette et de vapeur d'eau ; et capable de satisfaire des contraintes strictes d'espace et de poids.
« Le succès continu de la ChemCam démontre la fiabilité à long terme de nos condensateurs au tantale multianodes à cathode MnO2 de la série TBM et soutient en outre la fiabilité éprouvée de nos rigoureux SRC9000 processus de qualification et d'inspection au niveau spatial, qui a été développé spécialement pour les applications critiques à long terme et, en plus de la ChemCam, est largement utilisé sur les programmes satellitaires », a déclaré Brian Brunette, directeur adjoint de la qualité et de la fiabilité pour la division tantale d'AVX. . « AVX est le plus grand fabricant mondial de condensateurs au tantale de haute fiabilité utilisés dans l'électronique militaire et aérospatiale critique, les dispositifs médicaux de survie et implantables FDA de classe III, et l'électronique automobile critique pour la sécurité, soumise à des contraintes d'espace et aux environnements difficiles. y compris les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS).
Pour plus d'informations sur les condensateurs au tantale multianodes à très faible ESR de la série SRC9000 TBM d'AVX, veuillez cliquer sur le bouton produit ci-dessous pour accéder aux ressources, notamment : la fiche technique du produit, le catalogue de condensateurs au tantale haute fiabilité d'AVX, les informations techniques spécifiques à la série et les publications techniques pertinentes, le logiciel de modélisation, et plus. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, email enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et votre Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.