AVX présente sa gamme étendue de solutions micro-ondes et RF hautes performances à l'IMS 2018

Des ingénieurs d'AVX et de ses filiales Ethertronics et ATC seront sur place pour promouvoir le portefeuille en constante expansion de solutions micro-ondes et RF hautes performances de l'entreprise, notamment : filtres, résistances, conducteurs thermiques et antennes.

SMI 2018
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (17 mai 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, expose au Symposium international sur les micro-ondes de cette année (SMI 2018), qui aura lieu au Pennsylvania Convention Center à Philadelphie du 10 au 15 juin.

L'exposition IMS d'AVX s'étendra sur les stands n°707 et n°713 et présentera les dernières solutions micro-ondes et RF hautes performances d'AVX et de ses filiales. Éthertronique surélevées que pour les American Technical Ceramics Corp.. Au moins huit des plus éminents ingénieurs de l'entreprise, dont Ron Demcko, boursier AVX ; Leonid Talalaevsky, directeur marketing des films minces d'AVX ; Edgardo Menendez, directeur commercial mondial d'AVX pour les céramiques RF/micro-ondes et MLO ; Larry Eisenberger, ingénieur marketing technologique principal d'AVX ; et Chen Huang, directeur général adjoint d'Ethertronics pour les Amériques, sera sur place pour présenter aux participants les caractéristiques et les avantages d'une large gamme de produits nouveaux et existants, notamment :

  • Le nouveau AVX Conducteurs thermiques série λ-Bridge (Lambda-Bridge), qui sont compacts, économiques et extrêmement efficaces, présentant une conductivité thermique élevée, une faible résistance thermique et une capacité si faible qu'ils sont pratiquement transparents aux fréquences RF/micro-ondes.
  • Le nouveau AVX Filtres passe-bande MLO® série BP, qui sont conçus à l'aide de topologies de filtre d'ordre élevé, prennent en charge 18 bandes passantes s'étendant de 620 à 5,930 0.556 MHz, présentent un profil ultra-bas de XNUMX mm ou moins et présentent une excellente réponse en fréquence avec une faible perte d'insertion, un rejet hors bande élevé et des baisses abruptes pour une large gamme d'applications sans fil, notamment : les systèmes de communications sans fil, les radios militaires et de premiers intervenants d'urgence, les drones, les stations de base, les femtocellules, les microcellules, les points et terminaux d'accès sans fil et les équipements d'instrumentation.
  • Construction robuste et ultraminiature d'AVX (EIA 0402, 1005 métrique) Résistances ultra-large bande série UBR, qui sont fabriqués avec des matériaux en nitrure de tantale (TaN) haute performance ; utiliser la technologie de montage en surface FLEXITERM® en sandwich de verre exclusive et qualifiée pour l'automobile de l'entreprise pour fournir une mesure supplémentaire de protection contre les dommages dus à la flexion pendant l'installation ; utiliser un découpage 100 % au laser pour obtenir des tolérances serrées ; et offrent une puissance nominale de 125 mW et une plage de fréquences plus large que celle de ses concurrents, s'étendant du courant continu à 20 GHz, dans les applications des marchés de l'optoélectronique, de l'automobile, des télécommunications, du haut débit et des communications par satellite.
  • AVX robuste, 8 W Filtres CMS passe-bas 1206 intégrés à couche mince (ITF) série LP, qui offrent d'excellentes performances haute fréquence avec une faible perte d'insertion et une atténuation extrêmement forte dans les applications sans fil avec des fréquences allant de 700 MHz à 3.8 GHz, notamment : les systèmes de communications militaires et mobiles, les réseaux étendus (LAN) sans fil, les systèmes de positionnement global, les systèmes de localisation de véhicules , et les récepteurs de télévision par satellite.
  • L'innovation d'Ethertronics Système Active Steering™ Wi-Fi 802.11ax, qui double les performances et la portée du Wi-Fi grâce à la combinaison d'un processeur de pilotage et d'un commutateur d'antenne et offre une évolutivité critique pour les applications 802.11ax de nouvelle génération. Produits électroniques Prix du produit de l'année 2017L’ Processeur de direction active EC477 permet l'optimisation de la liaison radio par antenne, par client et par paquet, prend en charge jusqu'à 8 x 8 configurations d'antenne MIMO et combine les signaux pour obtenir jusqu'à 3 dB de gain supplémentaire de la liaison radio. Le Commutateur de direction actif EC624 agit comme un dispositif esclave du processeur de direction, sélectionnant le diagramme de faisceau souhaité d'une antenne active à chaque instant pour maintenir le diagramme de rayonnement sur la cible. Les deux appareils utilisent un système de signalisation de données sur câble coaxial qui permet aux appareils d'interagir à la fois avec les antennes et entre eux via le même câble qui transporte le signal RF, éliminant ainsi le besoin de câblage supplémentaire et de connecteurs personnalisés et réduisant les coûts par rapport aux autres MIMO. configurations.
  • Le nouveau produit Ethertronics de haute précision et rentable Chambre de test mobile 5G, conçu pour relever les défis complexes de test et de vérification des performances de l'antenne 5G dans les bandes d'ondes millimétriques. Le système de test ETH-5G-1000 a une conception compacte, portable et entièrement blindée qui libère de l'espace dans les laboratoires et les environnements de production et fournit rapidement une caractérisation complète et de haute précision des performances pour les tests 5G over-the-air (OTA), y compris gain, efficacité, directivité, polarisation et caractéristiques du faisceau, complétés par des mesures de diagramme de rayonnement 3D — pour valider minutieusement les performances du rapport au niveau de l'appareil et accélérer la mise sur le marché des nouveaux appareils à ondes millimétriques 5G. Les capacités avancées de l'ETH-5G-1000 sont également disponibles via les services de test à valeur ajoutée d'Ethertronics, qui permettent aux fabricants d'appareils d'externaliser leurs exigences de caractérisation RF 5G.

« En tant que conférence phare de la IEEE Microwave Theory and Techniques Society, l'IMS a une longue tradition d'aborder des questions d'intérêt à la fois immédiat et à long terme pour les chercheurs, technologues et praticiens dans les domaines des micro-ondes, des RF et des ondes millimétriques. Nous sommes donc ravis de présenter aux participants nos plus récentes contributions à cette industrie en évolution rapide », a déclaré Ron Demcko, membre de l'AVX. « Bien que nous soyons peut-être mieux connus pour nos condensateurs, inductances et filtres, AVX propose depuis longtemps une grande variété de résistances, terminateurs, atténuateurs, diplexeurs, triplexeurs, égaliseurs, coupleurs et diviseurs de puissance de pointe, tous conçus pour pour fournir des performances optimales dans les applications micro-ondes et RF sur une multitude de marchés. Cette année, nous sommes également fiers de présenter le dernier complément à notre portefeuille de solutions existant : les systèmes innovants d'antennes passives et actives isolées magnétiques Dipole™ (IMD) d'Ethertronics pour les applications sans fil dans les domaines de la téléphonie mobile, du Wi-Fi, de la défense, de l'aérospatiale, marchés médicaux et IoT.

Pour plus d'informations sur AVX, veuillez visiter les stands n° 707 et n° 713 à SMI 2018, aller vers www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn surélevées que pour les Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.

Note de l'éditeur : Pour prendre rendez-vous avec un représentant AVX à l'IMS 2018, veuillez contacter Christina Sandidge, spécialiste des relations publiques, BtB Marketing Communications, à christina.sandidge@btbmarketing.com ou 919-872-8172.