AVX présente ses solutions RF/micro-ondes à l'IMS 2017

En plus de promouvoir sa vaste gamme de composants RF et micro-ondes haute performance, AVX présente des dispositifs de protection de circuit pour les circuits numériques RF et haute vitesse, ainsi que la démonstration et l'échantillonnage d'un kit de charge factice pour radioamateur.

FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (5 juin 2017) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, présente son vaste portefeuille de solutions RF et micro-ondes hautes performances au IEEE International Microwave Symposium de cette année (SMI 2017), qui se déroule cette semaine, du 4 au 9 juin, à Honolulu.

Exposant aux stands 1212 et 1311, Ron Demcko, boursier AVX, Leonid Talalaevsky, directeur du marketing des couches minces, et Edgardo Menendez, directeur commercial mondial pour les céramiques RF/micro-ondes et MLO, présentent aux participants des produits tels que : des résistances haute puissance, des atténuateurs, terminaisons, condensateurs, résistances de liaison filaire et filtres passe-bas, passe-bande et passe-haut à couches minces et organiques multicouches (MLO™) hautes performances. Les capacités de fréquence du portefeuille s'étendent de la gamme des kilohertz à 100 GHz et les capacités de puissance s'étendent jusqu'à des centaines de watts, permettant un emploi dans une variété d'applications commerciales, grand public, automobiles, industrielles, médicales, de télécommunications, optiques, spatiales et militaires avec des conditions environnementales. allant de sévère à bénin.

Le personnel d'AVX présente également sur le stand des dispositifs de protection de circuit pour les circuits RF et numériques à grande vitesse, ainsi qu'un kit de charge factice pour radioamateur contenant deux terminaisons haute puissance de 50 Ω, 25, 60, 75 ou 100 W et un panneau à souder. /Connecteur pour montage sur châssis avec une prise SO239 et une fiche PL259. Un nombre limité de kits de charges factices gratuits sont disponibles pour les amateurs de radioamateur et seront fournis avec une brochure contenant les spécifications des paramètres de terminaison, des conseils de montage et d'assemblage, ainsi que des informations sur la façon d'optimiser le flux de chaleur à travers le côté chaud des terminaisons pour créer un substrat.

« Bien que nous soyons peut-être mieux connus pour nos condensateurs, inductances et filtres, AVX propose une grande variété de résistances, terminateurs, atténuateurs, diplexeurs, triplexeurs, égaliseurs, coupleurs et diviseurs de puissance de pointe, tous conçus pour offrent des performances optimales dans les applications RF et micro-ondes sur une multitude de marchés. Nous sommes donc ravis d'avoir l'opportunité de présenter certains de ces produits et leurs capacités à l'IMS cette semaine », a déclaré Ron Demcko, AVX Fellow.

Les récentes introductions de produits qui seront également promues lors de l'événement comprennent :

  • Série WBR Résistances de liaison filaires robustes à couche mince, à contact supérieur et isolées par le bas, avec de petits contours de puce 0202 (0.02" x 0.02") et des tolérances dimensionnelles extrêmement serrées (±0.003").
  • Série MS Condensateurs monocouche à semi-conducteur à oxyde métallique (MOS) pour les applications dans les gammes RF, micro-ondes et gigahertz (fonctionnement CC à 20 GHz).
  • Série GiGuard des diodes de suppression ESD bidirectionnelles qui combinent la dernière technologie de suppression de tension transitoire (TVS) avec des conceptions d'emballage 0201 et 0402 miniatures, sans fil et à profil bas pour offrir une protection ESD de pointe dans les circuits de données et de communication à haut débit.
  • Série LP Filtres CMS miniatures, 15 W, hautes performances, passe-bas à couche mince intégrée (ITF) qui présentent une faible perte d'insertion et une atténuation extrêmement forte dans les applications sans fil haute fréquence s'étendant de 512 MHz à 1,800 XNUMX MHz.
  • Série HF Filtres passe-haut MLO qui utilisent des matériaux à constante diélectrique élevée et à faibles pertes pour aider les ingénieurs à intégrer des éléments passifs à Q élevé, tels que des inductances et des condensateurs, dans des piles multicouches avec un boîtier à montage en surface pour réseau terrestre dont l'expansion est adaptée à la plupart des matériaux de cartes de circuits imprimés organiques, offrant une fiabilité améliorée par rapport aux dispositifs standard en silicium et en céramique.

Pour plus d’informations sur IMS 2017, veuillez visiter http://ims2017.org/. Pour plus d'informations sur AVX, veuillez visiter www.avx.com, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.

Note de l'éditeur : Pour prendre rendez-vous avec AVX à l'IMS 2017, veuillez contacter Sarah Teal, coordinatrice des relations publiques, BtB Marketing Communications, au [email protected] ou 919-872-8172.