Les plus de 200 brevets d'Ethertronics et la technologie innovante des systèmes d'antenne IMD – qui a récemment été récompensé par le prix du produit électronique 2017 de l'année et fournit un support essentiel à la toute première antenne TV grand public compatible avec un processeur – élargiront encore le vaste portefeuille de produits avancés d'AVX. solutions de composants électroniques
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (7 février 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, a finalisé l'achat de Ethertronique Inc., l'un des principaux fabricants de systèmes d'antennes passives et actives à dipôles magnétiques isolés (IMD) pour les applications sans fil sur les marchés de la téléphonie mobile, du Wi-Fi, de la défense, de l'aérospatiale, du médical et de l'IoT. Les antennes IMD sont extrêmement efficaces, insensibles aux changements de plans de sol et aux interférences locales, et ont une conception unique qui offre aux utilisateurs la flexibilité de régler plusieurs fréquences dans des espaces confinés et de régler activement la couverture et la fréquence du diagramme de rayonnement.
En janvier dernier, Ethertronics a obtenu un Produits électroniques Prix du produit de l'année 2017 pour sa première Système Active Steering™ Wi-Fi 802.11ax, qui double les performances et la portée du Wi-Fi grâce à la combinaison d'un processeur de direction et d'un commutateur d'antenne et offre une évolutivité critique pour les applications 802.11ax de nouvelle génération. Le Processeur de direction active EC477 permet l'optimisation de la liaison radio par antenne, par client et par paquet, prend en charge jusqu'à 8 x 8 configurations d'antenne MIMO et combine les signaux pour obtenir jusqu'à 3 dB de gain supplémentaire de la liaison radio. Le Commutateur de direction actif EC624 agit comme un dispositif esclave du processeur de direction, sélectionnant le diagramme de faisceau souhaité d'une antenne active à chaque instant pour maintenir le diagramme de rayonnement sur la cible. Les deux appareils utilisent un système de signalisation de données sur câble coaxial qui permet aux appareils d'interagir à la fois avec les antennes et entre eux via le même câble qui transporte le signal RF, éliminant ainsi le besoin de câblage supplémentaire et de connecteurs personnalisés et réduisant les coûts par rapport aux autres MIMO. configurations.
Ethertronics, en collaboration avec Channel Master, l'un des principaux fournisseurs de télévision au détail, a également annoncé la toute première antenne de télévision grand public équipée d'un processeur au Consumer Electronics Show (CES) en janvier dernier. Le nouveau SMARTenna+ avec technologie de direction active est une antenne TV intérieure à portée maximale qui utilise un processeur interne pour analyser et sélectionner les modèles de réception de signal optimaux en tant que fonction automatisée, fonctionnant efficacement comme sept antennes TV dans sept emplacements simultanés différents via un seul appareil stationnaire. Doté de sept modèles de réseau de réception interne différents, d'un processeur Ethertronics intelligent, d'une amplification de signal intégrée, d'un filtrage automatique du bruit, d'une plage de réception maximale possible et de la commodité supplémentaire de nouveaux connecteurs de câble enfichables brevetés, le SMARTenna+ surmonte 90 % des problèmes courants. problèmes de réception intérieure rencontrés par toutes les autres antennes intérieures sur le marché aujourd'hui, offrant plus de canaux et une meilleure réception idéale pour la culture actuelle de coupure de cordon. Actuellement disponible en précommande via la boutique en ligne de Channel Master, avec un inventaire attendu avant la fin mars, SMARTenna+ coûtera 89 $.
Avec l'achat d'Ethertronics, AVX a acquis plus de 200 brevets ; Des installations de R&D, de fabrication et de vente sur six sites : Chine, Corée du Sud, Vietnam, France, Taïwan et Amériques ; et environ 700 employés, dont 120 sont activement engagés dans le développement de produits, ce qui représente une forte concentration sur la R&D qui est en outre soutenue par les 90 millions de dollars de revenus de l'entreprise générés au cours de l'année civile 2017.
« L'ajout des produits innovants et primés d'Ethertronics à notre portefeuille déjà étendu de solutions de composants électroniques avancés étend considérablement notre portée dans le vaste monde de la technologie des antennes, qui fournit un support essentiel pour le marché en croissance constante des équipements sans fil. Nous sommes fiers d'ajouter cette marque phare à la famille de produits AVX et sommes enthousiasmés par les nombreuses nouvelles opportunités de croissance qu'elle offrira », a déclaré John Sarvis, président et chef de la direction d'AVX.
Pour plus d'informations sur Éthertronique, il est Produits électroniques Prix du produit de l'année 2017ainsi que, SMARTenna+ il a été développé avec Channel Master, veuillez cliquer sur les liens intégrés ici ou ci-dessus. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, aimez-les sur Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, suivez-les sur Twitter https://twitter.com/avxcorp, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.