AVX annonce un kit de conception d'applications de récupération d'énergie à version limitée

Le contenu comprend une large gamme de composants à faibles pertes qui offrent des solutions idéales pour le stockage d'énergie, le blocage, la prise en charge des circuits intégrés, le filtrage de sortie et les connexions externes dans les générateurs thermoélectriques, les cellules solaires, les dispositifs piézoélectriques, les micro-éoliennes, etc.

FOUNTAIN INN, SC (25 octobre 2017) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants passifs et de solutions d'interconnexion, annonce la version limitée de son nouveau kit de conception d'applications de récupération d'énergie. Le kit comprend une large gamme de composants à faibles pertes sélectionnés à la main pour fournir aux ingénieurs des solutions idéales pour le stockage d'énergie, le blocage, la prise en charge des circuits intégrés, le filtrage de sortie et les connexions externes dans les générateurs thermoélectriques, les cellules solaires, les dispositifs piézoélectriques et les micro-éoliennes. y compris : MLCC, supercondensateurs, diodes Schottky, inductances et connecteurs. Il est également accompagné d'un livret qui fournit aux utilisateurs une brève introduction à la récupération d'énergie et des informations supplémentaires sur les composants qu'il contient.

« La récupération d'énergie devient enfin une solution pratique pour fournir de l'énergie aux circuits », a déclaré Eric DeRose, ingénieur d'applications sur le terrain chez AVX. « Les besoins en énergie des circuits intégrés et des circuits généraux ont tendance à baisser et atteignent des niveaux totalement inconnus il y a quelques années à peine, le coût des sources de récupération d'énergie continue de baisser, et la taille et l'efficacité des récupérateurs d'énergie s'améliorent considérablement, ce qui permet aux ingénieurs d'employer des générateurs plus petits, plus légers et plus fiables dans leurs conceptions.

Les composants inclus dans le nouveau kit de conception d'applications de récupération d'énergie comprennent :

  • Condensateurs diélectriques X5R, qui offrent une efficacité volumétrique élevée et sont bien adaptés aux applications de découplage et de filtrage dans des espaces restreints.
  • Condensateurs diélectriques X7R, qui présentent une variation de température non linéaire de la capacité dans une plage de ± 15 % de -55 °C à +125 °C.
  • Supercondensateurs série SCC, qui offrent d'excellentes caractéristiques de gestion de la puissance d'impulsion résultant d'une combinaison d'une capacité très élevée et d'un ESR très faible et peuvent être utilisés seuls ou en conjonction avec des batteries primaires ou secondaires pour obtenir une autonomie de secours prolongée, une durée de vie plus longue de la batterie et des impulsions de puissance instantanées comme requis.
  • Diodes de redressement Schottky série SD, qui disposent d'une technologie d'emballage de puces sans fil qui élimine les liaisons de fils de grille pour une plus grande symétrie haut-bas avec moins de problèmes de montage et des capacités améliorées de transfert de chaleur et de gestion du courant.
  • Inductances de puissance série LMXN (style B), qui comportent des noyaux de ferrite robustes et non blindés.
  • Connecteurs fil à fil série 9286, qui offrent une rétention maximale des fils pour les fils massifs et toronnés de 18 à 24 AWG via un contact à ressort actif en acier inoxydable qui élimine le besoin d'activation par bouton-poussoir et permet de réaliser des économies significatives.
  • Connecteurs poke-home fil-à-carte série 9296, qui disposent d'un système de contact en boîtier à double faisceau, permettent une fixation en surface sans soudure aux PCB et fournissent des terminaisons simples et fiables pour les fils solides et toronnés de 12 à 28 AWG.
  • Contacts IDC STRIPT™ fil à carte 9175/6/7, qui fournissent des connexions économiques et sans isolant pour les fils discrets de 12 à 28 AWG, fonctionnent exactement comme les connecteurs isolés traditionnels et sont certifiés UL.

Le nouveau kit de conception d'applications de récupération d'énergie d'AVX à version limitée (numéro de pièce : KIT-ENERGY HARVEST) est maintenant disponible et prêt à être expédié. Pour plus d'informations sur la commande, veuillez contacter votre représentant commercial AVX local, dont la liste peut être trouvée à l'adresse http://www.avx.com/contact-us/authorized/, ou demandez un kit via notre page de demande d'échantillons à http://www.avx.com/resources/samples/. Pour plus d'informations sur les différentes séries de composants passifs représentées dans le kit, veuillez cliquer sur l'un des nombreux liens intégrés ci-dessus ou visiter http://www.avx.com/docs/techinfo/samplekits/AVX-Energy-Harvesting-Booklet.pdf. Pour des suggestions de conception, des recommandations de pièces ou toute autre assistance, veuillez contacter votre représentant commercial AVX local, Visitez le site www.avx.com, E-mail [email protected], appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.