AVX expose à electronica 2018

Visitez AVX et ses filiales Ethertronics, AB Elektronik et ATC dans le hall B6, stand 223 et hall C3, stand 500, du 13 au 16 novembre à Munich.
Electronica 2018
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (8 novembre 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, présente son vaste portefeuille de produits éprouvés pour les applications exigeantes des marchés automobile, médical, militaire, aérospatial, industriel et grand public au salon electronica 2018 , du 13 au 16 novembre à Munich. AVX expose aux côtés de ses filiales Ethertronics, AB Elektronik et ATC dans le hall B6 au stand 223 et dans le hall C3 au stand 500, et invite les participants à venir parler avec l'un de ses nombreux experts techniques sur place pour en savoir plus sur les caractéristiques et les avantages uniques d'un une large gamme de produits nouveaux et existants, notamment des condensateurs au tantale, en céramique et à film de puissance ; dispositifs avancés de protection des circuits ; connecteurs innovants carte à carte, fil à carte, E/S et USB ; des solutions de circuits micro-ondes et RF, notamment des filtres, des inductances, des fusibles et des coupleurs ; une gamme de capteurs et de commandes pour les applications automobiles et IoT ; et des antennes actives et passives hautes performances.

electronica est largement reconnu comme le premier salon mondial des composants, systèmes et applications électroniques, et le 28ème événement biennal de cette année réunira plus de 3,500 50 exposants de plus de XNUMX pays et mettra en lumière les technologies de pointe, les produits électroniques, les tendances de l'industrie, et des solutions innovantes au niveau des composants pour tous les marchés de l'ensemble de l'industrie électronique.

« Electronica est depuis longtemps la conférence phare de l'industrie électronique mondiale, et nous sommes à la fois ravis et fiers de participer une fois de plus à cet événement sans précédent », a déclaré Alex Schenkel, vice-président des ventes mondiales chez AVX. « Cette année, nous sommes particulièrement impatients de présenter aux participants notre portefeuille en constante expansion de composants et de solutions de produits hautes performances et haute fiabilité pour une large gamme d'applications de niche et multi-marchés et de mettre en valeur le dernier ajout à notre gamme de produits de confiance. portefeuille de solutions : systèmes d'antennes intelligentes ultra-hautes performances d'Ethertronics pour les applications de communications sans fil, notamment les appareils 5G, Wi-Fi et IoT.

Les sélections de produits présentées d'AVX et de ses filiales Ethertronics, AB Elektronik et ATC comprendront :

  • Le nouveau AVX Supercondensateurs au tantale humide série TWD High-Temp Max-Cap (HTMC), qui sont conçus pour des températures de fonctionnement maximales de 175 °C, offrent à la fois la capacité CC et la température de fonctionnement les plus élevées de tous les condensateurs à boîtier T4 disponibles, et offrent une stabilité électrique et mécanique exceptionnelle pour une durée de vie prolongée jusqu'à 10,000 XNUMX heures.
  • La gamme étendue d'AVX de Condensateurs céramiques multicouches (MLCC) à électrode de métal de base (BME) ESCC QPL 3009/041 série X7R au niveau spatial, qui possèdent la gamme CV la plus élevée de tous les ESCC MLCC actuellement disponibles sur le marché, et sont disponibles dans sept tailles de boîtier allant de 0402 à 2220 avec des valeurs de capacité et des tensions nominales allant de 2.2 nF à 22 uF et 16-100 V.
  • Le nouveau AVX Système de contact de liaison STRIPT™ carte à carte (BTB) en trois parties série 70-9159 pour les connexions linéaires de LED et de PCB coplanaires, qui offrent des performances de très haute fiabilité dans un profil plus bas et à un coût inférieur à celui des connecteurs isolés traditionnels pour les applications d'éclairage de véhicules tout-terrain.
  • Le nouveau AVX Filtres passe-bande multicouches intégrés à couche mince (ITF) série BP, boîtier 0805, qui présentent d'excellentes performances haute fréquence dans un boîtier ultraminiature et discret, et sont disponibles dans cinq bandes de fréquences s'étendant de 1,308 4,320 à XNUMX XNUMX MHz pour une compatibilité avec une large gamme d'applications sans fil, notamment les systèmes de communications mobiles, les récepteurs de télévision par satellite et les GPS. .
  • Éthertronique'antenne IoT très attendue pour la couverture mondiale LTE Cat-M1/NB-IoT, spécialement conçue pour optimiser les performances de la bande basse fréquence dans les appareils IoT dotés de petits PCB. La nouvelle antenne, qui sera lancée après l'électronique, offre des performances supérieures et à haut rendement pour toutes les bandes de fréquences mondiales LTE Cat-M1 et NB-IoT, permet des économies de batterie maximales et présente un profil bas et une petite zone d'exclusion. pour prendre en charge des conceptions compactes et haute densité.

AVX organise également une expérience automobile de réalité virtuelle dans son hall B6, stand 223, qui offrira aux visiteurs une expérience immersive démontrant les nombreuses façons dont les produits AVX sont utilisés dans les applications de l'industrie automobile.

Réalité Virtuelle

Pour plus d'informations sur AVX, veuillez visiter le hall B6 au stand 223 et le hall C3 au stand 500 à l'electronica 2018, accédez à www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn surélevées que pour les Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.