FOUNTAIN INN, SC (5 mai 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, présentera deux présentations techniques sur la technologie avancée de condensateurs en céramique et au tantale, spécialement conçue pour un fonctionnement prolongé à haute température, lors de l'International Microelectronics Assembly and Packaging. Conférence internationale de la Society (IMAPS) sur l'électronique à haute température (HiTEC 2016), qui aura lieu du 10 au 12 mai 2016 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.
« En tant que première conférence technique biennale de l'industrie sur l'électronique haute température, HiTEC est un forum important permettant aux ingénieurs d'AVX de participer à l'avancement de la prochaine génération de composants électroniques pour les applications soumises à des températures élevées et prolongées », a déclaré Dave DuPré, ingénieur d'applications sur le terrain chez AVX. « Nos travaux de développement à haute température incluent des technologies de condensateurs en céramique et au tantale qui sont utilisées dans une large gamme d'applications en environnements difficiles. »
HiTEC 2016 est la principale conférence industrielle dédiée à l'avancement de la recherche et des applications dans le domaine de l'électronique haute température. La conférence biennale offre aux ingénieurs et chercheurs en composants et applications l'occasion d'échanger des informations et de réseauter avec des collègues du monde entier dans le but de faire progresser l'électronique et les applications de pointe à haute température. En plus du programme technique, qui comprend plus de 45 présentations papier, HiTEC 2016 comprendra trois séances plénières sur les applications à haute température animées par des experts de l'industrie, en plus d'une exposition de produits et d'un cours de courte durée d'une journée conçu pour fournir aux ingénieurs avec un examen complet des caractéristiques et des performances des composants électroniques dans des environnements à haute température.
Dave DuPré d'AVX fera deux présentations lors de la session Condensateurs et filtres de cette année. Le premier, « Technologies de condensateurs pour les applications à haute température et dans des environnements difficiles », rédigé par Chris Reynolds, responsable du marketing technique d'AVX, aborde les progrès en matière de matériaux, de conception et d'emballage des composants, ainsi que les procédures de test des condensateurs au tantale solides et humides, ainsi que les considérations de conception. pour leur utilisation dans des applications dont les températures de fonctionnement dépassent 200 °C, telles que l'exploration pétrolière en fond de trou, l'électronique automobile sous le capot et les systèmes militaires et aérospatiaux.
La deuxième présentation, « Mise à jour de la technologie MLCC à montage en surface à haute température », examine les développements les plus récents dans les technologies de condensateurs CMS en céramique et au plomb spécialement conçus pour les environnements à haute température, et se concentre sur la qualification de dispositifs évalués jusqu'à 250°C, ainsi que la caractérisation des diélectriques haute température par rapport aux dispositifs conventionnels évalués à 150°C ou 175°C.
Pour plus d'informations sur AVX, veuillez contactez-nous..
À propos d'IMAPS/HiTEC
L'International Microelectronics Assembly and Packaging Society (IMAPS) est la plus grande société dédiée à l'avancement et à la croissance des technologies de microélectronique et d'emballage électronique par le biais de la formation professionnelle. La Société portefeuille de technologies est diffusé par le biais de colloques, de conférences, d'ateliers, de cours de développement professionnel et d'autres efforts. L'IMAPS compte actuellement plus de 3,000 3,000 membres aux États-Unis et plus de XNUMX XNUMX membres internationaux dans le monde. Pour plus d'informations sur IMAPS, veuillez visiter http://www.imaps.org/.
La Conférence internationale IMAPS sur l'électronique haute température (Haute technologie), est la principale conférence biennale dédiée à l'avancement et à la diffusion d'informations dans l'industrie électronique à haute température. HiTEC 2016 prévu du 10 au 12 mai 2016 à Albuquerque, Nouveau-Mexique. Pour plus d'informations sur HiTEC, veuillez visiter http://www.imaps.org/hitec/index.htm.