FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (5 octobre 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, a publié un nouveau kit d'échantillons innovant qui présente une large gamme de connecteurs idéaux pour une utilisation dans les applications grand public, médicales, industrielles et IoT dans lesquelles la petite taille et les performances de haute fiabilité sont essentielles à la mission. . Disponible à la fois sous forme d’échantillon physique et sous forme de une simulation interactive en ligne, le nouveau kit d'échantillons d'interconnexion se compose d'un PCB chargé de 15 exemples de connecteurs carte à carte, fil à carte, batterie et broches pogo, dont plusieurs des STRIPT™ Contacts simples sans isolant, homologués UL, AVX a été le premier à offrir des performances de connecteur complètes avec des coûts et des profils réduits.
La version physique du kit d'échantillons comporte un couvercle blanc conçu pour simuler un module remplaçable ou jetable et propose deux démonstrations actives. Grâce au couvercle, les utilisateurs physiques peuvent découvrir comment AVX nouveaux connecteurs de batterie verticaux éliminer l'insertion angulaire dans les applications de modules enfichables, ainsi que la facilité avec laquelle contacts à broches pogo s'accouplent avec des modules dans des applications de berceau et d'accueil, où ils peuvent fonctionner comme interface de chargement, de transfert de données ou de programmation vers un appareil portable. Le kit d'échantillons virtuel et d'interconnexion permet aux utilisateurs de naviguer sur le tableau avec leur curseur et fournit de brèves descriptions de chaque catégorie de connecteurs, des informations récapitulatives sur chaque série et des liens pratiques vers chaque page de produit.
« Les connecteurs présentés dans notre nouveau kit d'échantillons de poche de chemise sont conçus pour répondre à une gamme complète d'objectifs stricts en matière de taille, de coût et de performances dans un large éventail d'applications grand public, médicales, industrielles et IoT, notamment : les appareils domestiques intelligents tels que les thermostats. et systèmes de sécurité, commandes de bâtiments commerciaux, commandes de machines, modules électroniques industriels, dispositifs médicaux connectés, tels que les équipements de surveillance des patients et de distribution de médicaments, ainsi que les compteurs, disjoncteurs et panneaux de réseau intelligent, entre autres », a déclaré Tom Anderson, chef de produit des connecteurs. chez AVX.
Les composants présentés dans le nouveau kit d'échantillons d'interconnexion comprennent :
Connecteurs carte à carte: La gamme de produits de connecteurs carte à carte d'AVX comprend des connecteurs en deux parties, des contacts individuels, des connecteurs de bord de carte monobloc et des connecteurs à compression conçus pour satisfaire une grande variété d'exigences de signal et d'alimentation. Dotée de pas minimaux, de faibles hauteurs d'empilage, d'une large gamme de hauteurs de broches et de plusieurs options robustes capables de résister aux chocs et aux vibrations même extrêmes, cette famille de produits offre des solutions d'emballage idéales pour les applications perpendiculaires, parallèles et coplanaires. Quatre séries représentatives sont incluses dans le kit d’échantillons : contacts simples à profil bas, Série 9188 connecteurs d'empileur décalés, Série 9158 connecteurs d'empilage à deux rangées, et Série 9258 connecteurs d'empilage à profil ultra bas.
Connecteurs de batterie: AVX propose la plus large gamme de connecteurs de batterie standard du marché. Disponibles en options horizontales et verticales, ces connecteurs robustes sont idéaux pour les connexions carte à carte et l'intégration de batteries. Un exemple, un Série 9155-800 Le connecteur de batterie vertical au pas de 2.0 mm est inclus dans le kit d'échantillons.
Connecteurs Poke-Home fil à carte: Doté de plusieurs produits STRIPT innovants, spécialement conçus pour fournir des performances de connecteur complètes sans isolant afin de réduire à la fois la taille et le coût, la gamme de connecteurs Poke-Home fil à carte d'AVX offre une stabilité mécanique et une rétention de fil maximales dans les secteurs industriels, contrôle des machines, bâtiments commerciaux, réseaux intelligents et applications SSL/LED. Quatre séries représentatives sont incluses dans le kit d’échantillons : Contacts horizontaux simples série 70-9296, Contacts verticaux simples série 70-9296, Contacts verticaux micro simples série 70-9296et Série 00-9296 connecteurs horizontaux à profil bas.
Connecteurs IDC fil à carte: La gamme de connecteurs autodénudants fil-à-carte (IDC) d'AVX, qui comprend également plusieurs conceptions STRIPT, est testée aux niveaux automobiles de chocs, de vibrations et de cycles de température, et fournit des connexions étanches aux gaz aux PCB pour une fiabilité à long terme. . Quatre séries représentatives sont incluses dans le kit d’échantillons : Série 9176-400 contacts IDC uniques, Série 9176-500 contacts IDC uniques, Série 00-9175 connecteurs IDC à contact unique, et Série 9176-650 connecteurs IDC à une seule dent.
Contacts à broches Pogo: Conçus pour offrir une durée de vie élevée dans les applications industrielles et médicales qui exigent robustesse et fiabilité, les contacts à broches pogo d'AVX sont conçus pour s'accoupler avec des plots de circuit imprimé plaqués or ou des contacts plats dans les applications d'accueil et de berceau, et sont disponibles avec des hauteurs de contact allant de 2.0 mm à 5.5. mm pour fournir des solutions prêtes à l'emploi pour une grande variété d'applications et offrir une fiabilité et une intégrité de signal élevées pendant plus de 10,000 XNUMX cycles d'accouplement. Trois Série 70-9150 Des contacts à broches pogo parallèles/empilables sont inclus dans le kit d'échantillons.
Pour plus d'informations sur le nouveau kit d'échantillons d'interconnexion d'AVX pour les applications grand public, médicales, industrielles et IoT qui exigent une petite taille et des performances de haute fiabilité, veuillez visiter ici pour accéder au kit interactif en ligne et à l'un des nombreux liens intégrés ci-dessus pour plus d'informations sur des séries de connecteurs spécifiques. Pour toutes autres demandes, veuillez communiquez.