L'exposition mettra en lumière plusieurs sélections de la gamme en constante expansion d'AVX de solutions de condensateurs céramiques et au tantale à haute température, fiables et éprouvées.
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (27 avril 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antenne, présente son portefeuille de solutions de condensateurs haute température lors de la partie exposition de la conférence internationale de l'International Microelectronics Assembly and Packaging Society (IMAPS) sur Electronique haute température (HiTEC 2018), qui aura lieu du 8 au 10 mai à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, et est largement reconnue comme la première conférence technique biennale de l'industrie dédiée à l'avancement de la recherche et des applications en électronique à haute température.
« HiTEC est un forum important qui permet aux ingénieurs d'AVX d'échanger des informations, de discuter des dernières applications avec les clients et les centres de recherche, et de participer à l'avancement de l'électronique et des applications haute température de pointe », a déclaré David DuPré, ingénieur applications terrain – céramique, AVX. « Notre portefeuille de solutions haute température comprend une gamme en constante expansion de technologies de condensateurs en céramique et au tantale qui ont fait leurs preuves dans les applications à haute température sur de nombreux marchés. Nous sommes donc impatients de participer à la conférence de cette année, de faire progresser nos connaissances actuelles et d'appliquer les informations que nous avons acquises à la conception de nouveaux produits qui aideront nos clients à résoudre aujourd'hui les défis des applications à haute température de demain.
Au cours de la partie exposition de HiTEC, qui aura lieu les 8 et 9 mai, David DuPré et Chris Reynolds, directeur du marketing technique – tantale, présenteront aux participants une sélection du vaste portefeuille d'AVX de solutions de condensateurs en céramique et au tantale haute température, notamment :
- MLCC série AT haute température et 200 °C et 250 °C, qui offrent des performances de haute fiabilité et de longue durée de vie à des températures de fonctionnement supérieures à l'exigence actuelle de 125 °C dans les applications militaires et commerciales émergentes, sont les seuls MLCC haute température avec des données de test de fiabilité à 250 °C et sont évalués aux deux 250°C et 200°C pour fournir aux ingénieurs des schémas de déclassement optimaux.
- MLCC SMPS empilés de style SMX, qui présentent d'excellentes performances haute fréquence, une rétention de capacité exceptionnelle avec la fréquence, des capacités de gestion de courant élevées, de faibles fuites ESR, ESL et DC, et une large réponse en fréquence dans les applications à impulsions élevées et à courant élevé ; offrir l'une des sélections les plus larges du secteur de SMPS MLCC empilés évalués à 200°C ; et sont idéaux pour les applications exigeantes de l'automobile, de l'avionique, de l'aérospatiale et de l'énergie.
- MLCC encapsulés, à broches radiales, de type SXP, qui utilisent une construction de soudure à haute température idéale pour les applications d'exploration pétrolière de fond de trou dans des environnements difficiles, l'aérospatiale et les applications automobiles hybrides jusqu'à 200 °C.
- MLCC diélectriques X8R/X8L haute température, qui offrent des performances de haute fiabilité avec de faibles pertes et une capacité stable en température, sont qualifiés AEC-Q200, sont disponibles avec des terminaisons FLEXITERM® et sont idéaux pour les capteurs sous capot automobile et diverses applications industrielles jusqu'à 150°C.
- MLCC SkyCap® automobile haute tension à broches radiales série AR, qualifiés AEC-Q200, présentent une excellente résistance aux chocs thermiques et aux vibrations par rapport aux céramiques CMS, et sont idéaux pour les applications automobiles avec des exigences de tension allant jusqu'à 3,000 150 V et des températures allant jusqu'à XNUMX °C.
- Condensateurs au tantale série hermétique THH 230°C, qui offrent les températures nominales les plus élevées de tous les condensateurs au tantale CMS disponibles sur le marché, ont un excellent rendement volumétrique, ne présentent aucune chute de capacité même à des températures extrêmement élevées, présentent une stabilité supérieure à haute température, à haute humidité et dans l'atmosphère ambiante. environnements et offrent plusieurs avantages de conception significatifs par rapport aux solutions haute température comparables, telles que le tantale humide à 200 °C, notamment des réductions de taille, un nombre de composants inférieur et une fiabilité améliorée.
- Condensateurs au tantale humide COTS-Plus série TWC-Y, qui sont conçus pour jusqu'à 500 heures de fonctionnement à 200 °C avec déclassement applicable et sont hermétiquement scellés pour résister aux environnements extrêmes.
- Condensateurs au tantale CMS série THJ 200ºC, qui présente moins de 1 mA de courant de fuite après 1,000 200 heures de fonctionnement à XNUMX °C et est idéal pour les applications de forage pétrolier, aérospatiales et automobiles.
Pour plus d'informations sur les solutions de condensateurs AVX haute température décrites ci-dessus, veuillez cliquer sur les liens intégrés ou accéder au guide d'application de la gamme de produits haute température d'AVX et au catalogue de solutions haute température d'AVX. Pour plus d'informations sur HiTEC 2018, veuillez visiter http://www.imaps.org/hitec/. Pour toutes autres demandes, veuillez visiter www.avx.com, email enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn et Twitter, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.