AVX expose à Electronica 2016

FOUNTAIN INN, SC (24 octobre 2016) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants de composants passifs et de solutions d'interconnexion, expose à la 26e biennale Electronica — le premier salon mondial des composants, systèmes et applications électroniques — qui aura lieu du 8 au 11 novembre 2016 à Munich.

Exposant dans le hall B6 au stand 314, un personnel éminent d'AVX sera sur place pour promouvoir le vaste portefeuille de composants passifs et d'interconnexion avancés de l'entreprise pour les applications automobiles, médicales, de défense, aérospatiales, industrielles et grand public.

Les produits passifs qui seront présentés lors de l'événement comprennent : les dernières versions à haute capacité pour les MLCC automobiles, les condensateurs à film de liaison CC pour les véhicules électriques et deux nouvelles séries de supercondensateurs.

AVX Série MLCC automobile est qualifié AEC-Q200 ; disponible en diélectriques X7R et NP0 avec une large gamme de tailles de boîtier, de valeurs de capacité et de tensions de fonctionnement ; et est idéal pour une utilisation dans les applications automobiles, notamment : les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), le découplage de puissance du processeur central, les capteurs, les caméras et les radars, entre autres. Ses pièces à CV élevé éliminent les problèmes courants de qualité d'alimentation dans ces applications et dans d'autres applications à haute fiabilité, et les petites tailles de boîtier permettent des modules rétrécis et un placement électrique optimal dans les circuits.

Les condensateurs à film de liaison CC série FHC d'AVX ont été spécialement conçus pour être utilisés conjointement avec les modules HybridPACK™1 et HybridPACK™2 d'Infineon dans les applications de véhicules électriques. Qualifiée AEC-Q200, la série utilise un mince diélectrique en polypropylène métallisé qui présente un processus d'auto-réparation contrôlé, et une bobine élémentaire interne utilisée comme brique pour réduire les contraintes de dilatation thermique et permettre une flexibilité en termes de conception interne, de capacités de courant, et la répartition.

AVX Série CSC supercondensateurs et Série SCM Les modules de supercondensateur combinent des valeurs de capacité très élevées avec un ESR très faible pour obtenir d'excellentes caractéristiques de gestion de la puissance d'impulsion. Capables d'être utilisées seules ou en conjonction avec des batteries primaires ou secondaires, les deux séries offrent des temps d'autonomie prolongés, une durée de vie des batteries plus longue et des impulsions de puissance instantanées selon les besoins dans des applications telles que : alimentations sans interruption, systèmes de flash d'appareil photo, équipements de mesure à distance, scanners, jouets et jeux, en plus d'une variété d'applications de hold-up, de récupération d'énergie et de puissance d'impulsion GSM/GSR.

Les produits d'interconnexion qui seront présentés lors de l'événement comprennent les 15 connecteurs carte à carte, fil à carte, batterie et broches pogo présentés dans Le nouveau kit d'échantillons d'interconnexion innovant d'AVX, qui met en avant des solutions idéales pour une utilisation dans les applications grand public, médicales, industrielles et IoT qui exigent une petite taille et des performances de haute fiabilité. Disponible à la fois sous forme d'échantillon physique et de simulation interactive en ligne, le kit présente également plusieurs des STRIPT™ Contacts simples sans isolant, homologués UL, AVX a été le premier à offrir des performances de connecteur complètes avec des coûts et des profils réduits.

Pour plus d'informations sur les composants passifs et d'interconnexion avancés qu'AVX présentera à Electronica 2016, veuillez visiter les liens intégrés ci-dessus – ou – si vous prévoyez d'assister à Electronica, visitez AVX dans le hall B6 au stand 314, du 8 au 11 novembre. Pour prendre rendez-vous avec un représentant AVX à Electronica 2016, veuillez contacter Rosemarie Krause, rédacteur technique, Elektronikpraxis, à [email protected] ou +49 (89) 9066-37. Pour toutes autres demandes, veuillez contactez-nous..

STRIPT™ est une marque déposée d'AVX Corporation. HybridPACK™1 et HybridPACK™2 sont des marques déposées d'Infineon Technologies AG.