En plus de présenter une étude de cas sur les petits condensateurs empilés dans SMPS, AVX fera la promotion de son vaste portefeuille de solutions de composants de haute fiabilité, pour environnements difficiles, de moyenne et haute puissance, notamment : des condensateurs avancés en céramique, au tantale et à film de puissance et supercondensateurs
FOUNTAIN INN, Caroline du Sud (19 février 2018) – AVX Corporation, l'un des principaux fabricants et fournisseurs de composants électroniques avancés et de solutions d'interconnexion, de capteurs, de contrôle et d'antennes, présente et expose à l'Applied Power Electronics Conference (APEC) 2018, qui aura lieu au Henry B. Gonzalez Convention Center à San Antonio, Texas, du 4 au 8 mars.
Ron Demcko, boursier AVX, et Eric DeRose, ingénieur marketing produit supercondensateurs, présenteront « Étude de cas : des condensateurs empilés de petite taille remplacent les condensateurs électrolytiques en aluminium dans les SMPS » au congrès Session industrielle sur les condensateurs pour les applications émergentes de conversion de puissance (IS03) vers 11 h 25, le mardi 6 mars, dans la salle 205.
Demcko et DeRose rejoindront également plusieurs collègues à l'exposition APEC, du 5 au 7 mars à Booth # 1325, pour promouvoir le vaste portefeuille d'AVX de solutions de composants de haute fiabilité, pour environnements difficiles, de moyenne et haute puissance, notamment : des condensateurs et supercondensateurs avancés en céramique, au tantale et à film de puissance. Les produits exposés comprendront :
AVX compact, léger et qualifié pour l'espace ESCC QPL 3009 PME série X7R CMS MLCC, qui ont été récemment étendus avec de nouveaux MLCC 200 V dans les tailles de boîtier 0805-2220. Actuellement disponibles avec des valeurs de capacité allant de 330pF à 330nF, les nouveaux MLCC 200 V offrent des améliorations de performances significatives par rapport aux condensateurs céramiques empilés MIL-PRF 200 V et aux produits à montage en surface MIL-PRF 100 V dans les circuits 100 V lorsque des règles de déclassement d'espace sont appliquées, offrant ainsi aux ingénieurs une solution efficace et efficace. des solutions de haute fiabilité idéales pour une utilisation dans des applications spatiales et militaires difficiles, notamment : les lanceurs spatiaux, les communications par satellite et les lignes de filtrage d'entrée/sortie des alimentations spatiales. La série offre désormais des performances de haute fiabilité dans des tensions nominales allant de 25 à 200 V, des valeurs de capacité allant de 4.7 pF à 2.2 µF et des boîtiers 0805 à 2220 avec terminaisons ESA variantes 03, 06 et 07, en fonction du diélectrique.
Supercondensateurs série SCC et Modules de supercondensateurs série SCM, qui combinent une capacité très élevée avec un ESR très faible et des performances de longue durée de plus de 50,000 2.7 cycles pour obtenir d'excellentes caractéristiques de gestion de la puissance d'impulsion. Les deux séries offrent des temps de sauvegarde prolongés, une durée de vie de batterie plus longue et des impulsions de puissance instantanées selon les besoins, et peuvent être utilisées seules ou en conjonction avec des batteries primaires ou secondaires dans les circuits de maintien, de récupération d'énergie et de puissance par impulsions d'applications, notamment : alimentations sans interruption, systèmes flash pour appareils photo, alarmes sans fil, équipements de télémesure, systèmes de transmission GSM et GSR, scanners, jouets et jeux. La série SCC est conçue pour 1 V et offre des valeurs de capacité élevées (3,000 à 0.16 200 F), une faible ESR (1,000 à 6 mΩ à 5,800 1.2 KHz), une faible fuite (5.6 à 5 5.4 µA) et une densité énergétique élevée (0.47 à 7.5 Wh/ kg) dans une large gamme de tailles de boîtiers avec câbles radiaux, à broches à souder ou cylindriques. La série SCM est actuellement disponible en deux tensions nominales (20 V et 4 V) avec des valeurs de capacité élevées (tolérance de 300 à 1,000 F ± 2 %), une faible ESR (1,000 à 1 mΩ à 5.6 XNUMX kHz), une faible fuite (XNUMX à XNUMX XNUMX µA). , et une densité d'énergie élevée (XNUMX à XNUMX Wh/kg), et des boîtiers en plastique ou sous film rétractable avec des câbles radiaux verticaux ou horizontaux.
Condensateurs au tantale multianodes à ESR ultrafaible série professionnelle TRM, qui ont été récemment étendus avec plusieurs nouvelles classifications dans de nouvelles tailles de boîtier « U » (EIA Metric 7361-43) pour répondre aux exigences d'une gamme toujours croissante d'applications de filtrage et de stockage d'énergie de haute fiabilité et dans des environnements difficiles dans l'automobile, marchés militaires, médicaux, aérospatiaux et industriels. Désormais disponibles dans les tailles de boîtier « U », « E » (EIA Metric 7343-43) et « D » (EIA Metric 7343-31), ces condensateurs à sortie J à montage en surface à efficacité volumétrique sont conformes à la norme AEC-Q200. exigences, offrent une large gamme de valeurs de capacité et de tensions nominales allant de 4.7 à 1,500 2.5 µF et 50 à XNUMX V, et atteignent deux fois la fiabilité de Condensateurs au tantale série commerciale TPM, qui présentent également la nouvelle taille de boîtier « U ». La série TRM présente un taux de défaillance de base de 0.5 % par 1,000 85 heures à 0.1 ºC et une tension nominale (VR) avec une impédance série de 25 Ω/V, en plus d'une limite DCL inférieure de 0.0075 % (18 CV), d'un rendement volumétrique élevé et d'un ultra faible Valeurs ESR aussi basses que 100 mΩ à XNUMX kHz. Il présente également des performances électriques stables, une résistance élevée aux contraintes thermomécaniques associées aux processus d'assemblage de circuits imprimés et un fonctionnement longue durée. Les variantes de boîtier « D » présentent une construction en miroir composée de deux anodes parallèles fixées des deux côtés de la grille de connexion. , ce qui réduit de moitié les valeurs ESR et entraîne une diminution de l'ESL.
Condensateurs à film de puissance séries FHC1 et FHC2, qui lissent et filtrent les variations de courant et de tension et empêchent les courants d'ondulation d'atteindre les sources d'alimentation pour protéger les onduleurs à haute densité de puissance dans les applications automobiles, industrielles, médicales, militaires/aérospatiales, grand public, de communication et d'énergie alternative. Idéale pour une utilisation en conjonction avec les modules IGBT EV/HEV, dans les circuits de liaison CC entre les redresseurs et les onduleurs EV/HEV, et dans les entraînements de moteur de taille moyenne, la série présente des capacités de courant d'ondulation élevées, une rigidité diélectrique extrêmement élevée dans des conditions de fonctionnement allant jusqu'à à 115°C, faible inductance, faible ESR et faible empreinte thermique. Basée sur plusieurs bobines élémentaires avec points de soudure renforcés sur des offres de barres omnibus spécifiques, la série présente également des capacités de courant efficace et de répartition élevées, des contraintes de dilatation thermique réduites, une productivité élevée, une flexibilité de conception interne, une modularité en trois dimensions et des capacités d'auto-réparation contrôlées. qui garantissent des performances de fin de vie douces avec une perte progressive de capacité, plutôt qu'un mode de défaillance catastrophique. La série FHC1 offre des valeurs de capacité et des tensions nominales standard allant de 140 à 300 μF et de 450 à 900 V CC, tandis que la série FHC2 propose des valeurs de capacité et des tensions nominales standard allant de 260 à 900 μF et de 410 à 900 V CC. Des valeurs personnalisées allant de 100 à 1.5 mF et de 300 à 1400 XNUMX V CC sont disponibles sur demande.
« L'APEC a une longue tradition de traitement de questions d'intérêt immédiat et à long terme pour les ingénieurs en électronique de puissance et est largement reconnue comme le principal événement annuel dans le domaine de l'électronique de puissance appliquée. Nous sommes donc très heureux de faire partie de la conférence de cette année et exposition et de présenter aux participants nos contributions les plus récentes au développement continu de l'industrie de l'électronique de puissance en évolution rapide », a déclaré Demcko.
Pour plus d'informations sur AVX, veuillez visiter Booth # 1325 at APEC 2018, aller vers www.avx.com, E-mail enquête@kyocera-avx.com, aimez-les sur Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, suivez-les sur Twitter https://twitter.com/avxcorp, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.
Note de l'éditeur : Pour prendre rendez-vous avec un représentant AVX à l'APEC 2018, veuillez contacter Christina Sandidge, spécialiste des relations publiques, BtB Marketing Communications, au christina.sandidge@btbmarketing.com ou 919-872-8172.