Kyocera lance la production en série d'oscillateurs à cristal d'horloge différentielle
Fournir des services de pointe dans le secteur*1 Gigue de phase de 30 fs
Des solutions à faible bruit et à faible consommation pour la communication de données des serveurs d'IA

Kyocera Corporation (Président : Hideo Tanimoto) a annoncé aujourd’hui le lancement et le début de la production en série, en janvier 2026, de sa série X d’oscillateurs à quartz différentiels. Cette série atteint un niveau de gigue de phase exceptionnellement bas de 30 fs (femtosecondes) et un faible niveau de bruit. La production en série a débuté en janvier 2026.

Les oscillateurs à cristal d'horloge différentiels jouent un rôle important en permettant une communication de données à haut débit et à grande capacité dans des domaines tels que les serveurs d'IA, offrant une résistance au bruit améliorée par rapport aux oscillateurs à cristal d'horloge standard.

Kyocera a lancé la production en série de la « Série X » en janvier dernier, avec une capacité initiale de 200 000 unités par mois. Face à la demande croissante engendrée par l’adoption généralisée de l’IA générative et l’expansion continue du marché des serveurs d’IA, l’entreprise prévoit d’augmenter sa capacité de production à 2 millions d’unités par mois à partir de juin. Cette initiative stratégique permettra à Kyocera de répondre efficacement aux besoins évolutifs de ce secteur en pleine croissance.

■ Contexte du développement

Alors que les oscillateurs à quartz utilisés dans les appareils électroniques courants, tels que les smartphones, offrent généralement une sortie asymétrique, les oscillateurs différentiels génèrent deux signaux. En mesurant la différence entre ces signaux à la réception, les oscillateurs différentiels offrent une forte immunité au bruit et permettent une transmission stable du signal, ce qui les rend idéaux pour les communications haut débit et longue distance.

Face au déploiement croissant des infrastructures 5G et à la multiplication des centres de données dédiés à l'IA, la demande en capacités de communication de données améliorées pour les équipements réseau et les serveurs a considérablement augmenté. En communication haut débit, le bruit et les décalages temporels peuvent engendrer des erreurs binaires. Par conséquent, la demande en oscillateurs à quartz différentiels de haute précision, caractérisés par une faible gigue de phase (c'est-à-dire des écarts temporels extrêmement faibles dans le signal), est en forte hausse.

La « série X », récemment commercialisée par Kyocera, est un oscillateur à cristal d'horloge différentiel qui atteint un faible bruit de pointe*1 avec une gigue de phase de 30 fs.

■ Caractéristiques clés

1. Atteint une gigue de phase de seulement 30 fs, une valeur de référence dans le secteur.

L'obtention d'une gigue de phase de 30 fs a nécessité l'association de cristaux de haute qualité et de circuits intégrés de pointe. La série X de Kyocera atteint ce niveau d'excellence grâce à l'intégration d'une photolithographie de semi-conducteurs exclusive, d'une conception compacte avec la méthode de fabrication plasma CVM et de circuits intégrés hautes performances. Comparée aux produits conventionnels fonctionnant à la même fréquence, la série X réduit la gigue de phase d'environ 25 %, diminuant ainsi considérablement les erreurs dans les communications à haut débit.

2. Consommation d'énergie considérablement réduite d'environ 42 % par rapport aux produits conventionnels

Grâce à l'intégration d'un nouveau circuit intégré oscillateur à sortie différentielle, Kyocera a considérablement réduit la consommation d'énergie, permettant ainsi des économies d'énergie notables dans les serveurs d'IA et autres équipements de calcul haute performance. En configuration 156.25 MHz (sortie LV-PECL), la série X consomme 29 mA, soit une réduction de 42 % par rapport aux 50 mA des produits classiques.

■ Principales applications

  • Serveurs IA
  • Transmetteurs optiques
  • Applications de stockage
  • Équipements ADAS pour véhicules

■ Oscillateurs à cristal différentiels série X : Présentation du produit

Dimensions de l'emballage (mm, MAX.)2.0 × 1.6 x 0.5 mm
2.5 × 2.0 x 0.5 mm
3.2 × 2.5 x 0.5 mm
Site de productionUsine d'Higashine, Yamagata, Japon
Température de fonctionnement–40 à + 85 ° C
–40 à + 105 ° C
Gamme de fréquence de sortie100 MHz/125 MHz/156.25 312.5 MHz/XNUMX XNUMX MHz
Type de sortieLV-PECL / LVDS
Tolérance de fréquence*2±15 ppm (–40 à +85 °C)
±20 ppm (–40 à +105 °C)
Tension d'alimentation1.8 V / 2.5 V / 3.3 V
(1.8 V disponible uniquement pour la sortie LVDS)
Gigue de phase de consommation de courant (typique)29 mA (sortie LV-PECL) / 156.25 MHz
14 mA (sortie LVDS) / 156.25 MHz
45 mA (sortie LV-PECL) / 312.5 MHz
23 mA (sortie LVDS) / 312.5 MHz
Tremblement (typique)40 fs / 156.25 MHz
30 fs / 312.5 MHz
    *2
  • Tolérance de fréquence initiale à 25 °C
  • Stabilité de la fréquence en fonction de la température de fonctionnement
  • Stabilité de la fréquence en fonction des variations de la tension d'alimentation
  • Stabilité de fréquence en fonction de la variation de la capacité de charge
  • Fréquence de vieillissement (1re année à 25 °C)
  • Résistance aux vibrations et aux chocs

■ Pour plus d'informations

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page de présentation des produits Kyocera !

En savoir plus
Glossaire
  • Gigue de phase : une variation dans la synchronisation du signal des oscillateurs à cristal d’horloge.
  • 30fs : Une unité de temps (femtoseconde) représentant la durée du signal d'un oscillateur à cristal, où une femtoseconde est de 10-15 secondes (un quadrillionième de seconde).
  • Erreur de bit : Erreur de données survenant lors de la transmission ou du stockage des données.

Références

*1 Pour les oscillateurs à cristal d'horloge différentiels à une fréquence de 312.5 MHz et 3.3 V (d'après les recherches de Kyocera de décembre 2025).