KYOCERA AVX dévoile une première mondiale*1 Condensateur à puce céramique multicouche (MLCC) offrant la capacité de 47 μF la plus élevée de l'industrie dans une taille de 0402 pouce*2

KYOCERA AVX, l'un des principaux fabricants mondiaux de composants électroniques avancés conçus pour accélérer l'innovation technologique et construire un avenir meilleur, a développé avec succès le premier*1 Condensateur à puce céramique multicouche (MLCC) compact et haute capacité avec une valeur de capacité de pointe de 47 µF dans la taille de 0402 pouces*2 (1.0 mm x 0.5 mm). La production en série devrait débuter en décembre 2025.

L'évolution rapide de l'intelligence artificielle (IA) entraîne une forte demande de smartphones équipés d'IA générative et de serveurs d'IA. De plus, le nombre de composants intégrés augmente avec le développement des technologies de traitement des données. Par conséquent, le besoin de composants ultra-compacts permettant un montage efficace dans un espace carte restreint est croissant. Dans le cas des MLCC, largement utilisés dans ces appareils électroniques, les attentes sont fortes en termes de miniaturisation et de capacité accrues. Parallèlement, la fiabilité des composants utilisés dans des environnements à températures extrêmes, notamment en raison de la production de chaleur, est une exigence majeure.

La « taille 0402 pouces »*2 Le MLCC développé par notre entreprise est le format le plus largement adopté pour les smartphones et les objets connectés. Grâce aux technologies uniques de matériaux et de procédés de KYOCERA AVX, nous avons encore aminci le diélectrique et les électrodes internes, augmentant ainsi la capacité unitaire d'environ 2.1 fois par rapport à notre précédent produit (22 μF) de même taille. Cela contribue significativement à garantir la capacité nécessaire et à réduire le nombre de composants. De plus, sa haute résistance à la chaleur, jusqu'à +105 °C, garantit une fiabilité élevée dans les environnements à températures extrêmes, tels que les serveurs d'IA.

KYOCERA AVX continuera à faire progresser le développement de produits dans son activité de composants électroniques pour répondre aux besoins du marché, contribuant à la miniaturisation et à l'amélioration des fonctionnalités d'appareils tels que les smartphones et les serveurs d'IA.

Présentation de la série KGM05
KGM05DR50G476MHKGM05DR50E476MHKGM05DS60E476MH
Taille (L × l)
1.0 mm × 0.5 mm (T 0.8 mm max.)
Capacitance47μF
Tolérance de capacitéM(±20%)
Température de fonctionnement-55 À 85 ℃-55 À 105 ℃
Caractéristiques de températureX5R (EIA)X6S (EIA)
Tension4Vdc2.5Vdc2.5Vdc
Échantillonnage maintenant pour de nouveaux modèles !

Pour plus d'informations sur KYOCERA AVX, veuillez visiter https://www.kyocera-avx.com/, E-mail enquête@kyocera-avx.com, suivez-les sur LinkedIn, X (Twitter) et Instagram, comme eux sur Facebook, appelez le 864-967-2150 ou écrivez à One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.

  • *1 Concernant les MLCC de taille « 0402 ». En février 2025, selon une étude de Kyocera.
  • *2 Code EIA en pouces