Comment démarrer avec le développement de l'IoT cellulaire
28 novembre 2019 | 10h00 HNE / 16h00 CET
Aujourd’hui, la connectivité ne consiste pas seulement à être connecté à Internet. Cela signifie plutôt être connecté aux gens, aux différents appareils et au monde qui nous entoure. À l’avenir, les appareils intelligents sur lesquels nous comptons deviennent de plus en plus petits, plus puissants et intelligents, et encore plus connectés.
En réponse à ces tendances, Nordic a lancé le nRF9160 DK, un kit de développement monocarte économique et précertifié spécialisé pour le développement IoT cellulaire d'applications LTE-M, NB-IoT, GPS et BLE utilisant le nRF9160 SiP. . Le nRF9160 est la solution IoT cellulaire (cIoT) la plus compacte du marché, mesurant seulement 10 x 16 x 1 mm. En plus d'avoir une carte contrôleur nRF52840 qui peut par exemple être utilisée pour construire une passerelle Bluetooth Low Energy, il dispose d'une antenne Ethertronics/AVX LTE-M et NB-IoT dédiée qui prend en charge une large gamme de bandes pour un fonctionnement mondial.
Découvrez comment démarrer une conception capteur-cloud complète de bout en bout via la communication cellulaire avec le nRF9160, découvrez également des moyens de démystifier la sélection critique de la bonne antenne et bien plus encore.
Rejoignez les intervenants Petter Myhre, ingénieur marketing produit chez Nordique, et Carmen Redondo, responsable du marketing EMEA chez Ethertronics, pour ce webinaire informatif sponsorisé par Mouser Electronics. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour vous inscrire.
Inscrivez-vous maintenant