Webinaire | Optimiseur de solutions IoT – Concevez-le avant de le construire !
28 avril 2022 | 11 h HAE
L'IoT Solution Optimizer facilite et accélère les cycles de validation de principe et de test, ce qui permet aux utilisateurs d'économiser du temps et de l'argent et de leur permettre de répondre aux demandes pressantes du marché. Disponible avec plusieurs options de licence différentes, l'outil en ligne intuitif fournit aux utilisateurs un guide étape par étape du processus de conception de dispositifs IoT qui leur permet de définir les performances souhaitées de l'application, d'évaluer les produits d'antenne existants ou de définir des spécifications personnalisées pour répondre aux exigences qui sont 'actuellement non satisfait par les solutions standard, évaluez les effets de divers réseaux de déploiement et composants matériels tels que les tailles de PCB, les chipsets et les solutions de connectivité sur les mesures de performances, y compris la couverture réseau et la durée de vie prolongée de la batterie, identifiez les emplacements de placement d'antenne optimaux pour des performances maximales et avec précision modélisez et validez toutes leurs sélections de conception en quelques minutes seulement.
Présenté par: